Visseuse à choc à renvoi d'angle SID 4R-22
New productArticle #r18392575
Visseuse à choc à renvoi d'angle, compacte et sans fil pour atteindre les applications difficiles d'accès
- Type de mandrin: Mandrin pour embout 1/4 hexagonal à cliquet
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 1600 tr/min; engrenage 2: 2250 tr/min
- Couple maximal: 31 Nm (1); 98 Nm (2)
Partager
Nos clients ont également recherché autoforeuse, SID 4, cle a choc, SID4 ou visseuse a choc
Caractéristiques
- Accès aux endroits difficiles d'accès où d'autres outils ne peuvent pas être utilisés
- Accès encore facilité aux espaces restreints grâce à la poignée plus longue et la batterie intégrée
- Mandrin hex. 1/4" à changement rapide pour pénétrer facilement dans les embouts
- Conçue pour durer grâce au moteur sans charbon plus efficace, au refroidissement du moteur plus puissant et aux composants électroniques étanches
- LED puissantes offrant un meilleur éclairage de la zone de travail
Applications
- Vis autoperceuses – optimisées pour percer à travers le métal, puis aller jusqu'au bout du filetage
- Vis à bois – visseuse à choc sans fil maniable pour la fixation du bois dans votre projet
- Vis pour maçonnerie – deux vitesses permettant de réduire le couple pour les vis pour maçonnerie
- Forage dans le bois avec les mèches plates WDB-S