Boulonneuse à choc sans fil SIW 6AT-A22
New productArticle #r4838536
Clé à choc sans fil 22 V avec douille 1/2", moteur sans charbon et engrenage à trois vitesses pour un ancrage et un boulonnage fiables
- Type de carré: carré à bille 1/2
- Couple maximal: 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
- Couple anti-écrou: 338 Nm
Nos clients ont également recherché SIW 6-AT, chevilles, boulon, Boulonneuse Hilti ou Boulonneuse
- Moteur à induction de haute efficacité pour une durée de vie élevée et une meilleure autonomie
- Compacte pour une utilisation facile dans des espaces exigus
- Trois vitesses et régulation électronique de la vitesse pour changer facilement de vitesse de vissage et de couple
- Quatre LED autour du mandrin pour un meilleur éclairage de la zone de travail
- Régulation électronique de la vitesse et frein sur le moteur pour un démarrage et un arrêt précis
- Pose de vis d'ancrage HUS3 de 6 et 8 mm dans le béton
- Pose de vis dans des chevilles cadres HRD de 8 et 10 mm de diamètre dans le béton et la maçonnerie
- Vissage dans le bois de tirefonds jusqu'à 8 mm de diamètre
- Vissage de tirefonds jusqu'au diamètre 1/2"
- Serrage et desserrage d'écrous et de boulons de taille M8 à M16

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Vérification de la précision des outils conformément aux normes du fabricant correspondant à une déclaration de conformité selon la norme ISO/IEC 17050-1

Service de réparation d'outillage
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Après 2 ans, les coûts de réparation sont plafonnés
- Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
- Garantie produit couvrant les irrégularités de pièces et de fabrication, tant que nous entretenons l'outil
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge