Visseuse à choc SID 8-22 7/16“
New productArticle #r18450959
Visseuse à choc sans fil Ultimate pour le perçage et la fixation de grands diamètres
- Type de mandrin: Mandrin pour embout 7/16 hexagonal
- Caractéristique: Mécanisme de martelage puissant et très efficace
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 1700 tr/min; engrenage 2: 1200 tr/min
Nos clients ont également recherché SID8, vissage grands diametres, cle a choc, SID 8 ou visseuse a choc
- Travail plus rapide et plus efficace – bénéficiez d'un vissage jusqu'à 50 % plus rapide, de deux vitesses et d'un couple réduit pour un meilleur contrôle
- Conception plus petite et plus ergonomique – un corps plus compact pour plus de confort et d'aisance
- Mandrin à changement rapide – mandrin 7/16” à clic et à rebord pour changer facilement d'embout, même avec des gants
- Perçage en douceur – combinez avec les mèches à spirale Hilti à revêtement en alliage pour un perçage plus rapide et en douceur.
- Travaillez à tout moment – la puissante lampe à LED de la visseuse à choc éclaire votre chantier jour et nuit
- Idéale pour les travaux intensifs de perçage et fixation du bois pour les poteaux électriques et les assemblages de boulons de structure en bois
- Perçage, fixation et boulonnage de matériel dans les poteaux électriques en bois et le bois de construction
- Facilite le vissage à une main des tire-fonds et des vis Spax dans le bois