Boulonneuse à choc sans fil SIW 2-A12
New productArticle #r17879915
Boulonneuse à choc sans fil compacte avec carré à anneau de friction de 3/8” pour l'ancrage et le boulonnage économiques, spécialement conçue pour les espaces exigus
- Type de carré: Anneau de friction de 3/8 po
- Couple maximal: 180 Nm (1)
- Fréquence de percussion totale: 3.988 impacts/minute
Partager
Caractéristiques
- Boulonneuse à choc sans fil Ultimate Hilti pour les travaux au plafond ou dans les espaces exigus - avec une longueur de138 mm et une petit poids inférieur à 750 g, nous recommandons cette boulonneuse à choc compact de 12 V pour tous les endroits difficilement accessibles
- Embout carré de 3/8" avec verrouillage par anneau de friction – pour changer de douille rapidement et facilement
- Puissant moteur sans charbon et mécanisme d’impact – fournit jusqu’à 2 700 tr/min et 180 Nm de couple évalué, nécessite pratiquement aucun entretien
- Maniabilité d'outil améliorée - la toute dernière conception de la poignée Hilti et 2 LED lumineuses vous aident à travailler confortablement, même dans les espace difficiles d'accès
- Performance sans fil inégalable – la combinaison de l’efficacité du moteur sans charbon et des dernières batteries Hilti 12 V permet de délivrer un rendement de coupe par charge maximum pour une boulonneuse à choc
Applications
- Pose de vis à béton dans le béton et la maçonnerie
- Pose de tire-fond
- Serrage et desserrage des écrous et boulons
- Matériel de boulonnage, pièces automobiles, charpentes en bois, canalisations et installations CVC