Offres Journées RougesEn octobre, profitez d'offres sur plus de cent produitsProfiter des offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Boulonneuse à choc sans fil Ultimate Hilti pour les travaux au plafond ou dans les espaces exigus - avec une longueur de138 mm et une petit poids inférieur à 750 g, nous recommandons cette boulonneuse à choc compact de 12 V pour tous les endroits difficilement accessibles
  • Embout carré de 3/8" avec verrouillage par anneau de friction – pour changer de douille rapidement et facilement
  • Puissant moteur sans charbon et mécanisme d’impact – fournit jusqu’à 2 700 tr/min et 180 Nm de couple évalué, nécessite pratiquement aucun entretien
  • Maniabilité d'outil améliorée - la toute dernière conception de la poignée Hilti et 2 LED lumineuses vous aident à travailler confortablement, même dans les espace difficiles d'accès
  • Performance sans fil inégalable – la combinaison de l’efficacité du moteur sans charbon et des dernières batteries Hilti 12 V permet de délivrer un rendement de coupe par charge maximum pour une boulonneuse à choc
Applications
  • Pose de vis à béton dans le béton et la maçonnerie
  • Pose de tire-fond
  • Serrage et desserrage des écrous et boulons
  • Matériel de boulonnage, pièces automobiles, charpentes en bois, canalisations et installations CVC

Données techniques

Documents et vidéos