Offres Journées RougesEn octobre, profitez d'offres sur plus de cent produitsProfiter des offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Travail plus productif – visseuse-perceuse sans fil compacte et compatible avec le travail dans des espaces restreints ou au plafond sans compromettre l’efficacité
  • Perçage et vissage plus rapides – régime et couple les plus élevés pour une visseuse-perceuse compacte sans fil Hilti grâce à des batteries Nuron à puissance élevée
  • Conçue pour durer – mandrin entièrement métallique, moteur sans charbon et refroidissement optimisé pour mieux résister à une utilisation intense dans les conditions de chantier difficiles
  • Caractéristiques de sécurité avancées – le système anti-torsion (ATC) contribue à empêcher le corps de l’outil de tourner de manière incontrôlée si la mèche se bloque et une lampe à LED permet de voir clairement votre zone de travail
  • Plateforme de batteries Nuron – outils sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux mèches économes en énergie et à une gamme de services vous permettant d'être plus productif aujourd'hui et demain
Applications
  • Perçage dans le bois (diamètre max. de 25 mm)
  • Perçage dans l'acier (diamètre max. de 8 mm)
  • Perçage avec scie cloche dans le bois (diamètre max. de 82 mm)
  • Vissage dans l'acier (diamètre max. de 4,8 mm)
  • Perçage à l'aide de mèches à spirale et de mèches plates dans le bois (diamètre max. de 25 mm)

Services

Fleet Management
Fleet Management

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
  • Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines
Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Service de réparation d'outillage

  • Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
  • Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
  • Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge
En savoir plus sur notre service de réparation d’outillage

Données techniques

Documents et vidéos