Découvrez notre gamme de perceuses et visseuses optimisées pour des performances supérieures et une manipulation confortable pour les applications de perçage légères à exigeantes dans le bois, le métal, la maçonnerie et autres matériaux

23 produits

Filtres

Nuron

Visseuse-perceuse sans fil SF 4-22
Description
Visseuse-perceuse sans fil compacte avec système anti-torsion pour les tâches de perçage et de vissage quotidiennes, en particulier dans les endroits difficiles d'accès (plateforme de batteries Nuron)
Couple maximal (vissage en douceur/force)
36 Nm (vissage en bois tendre), 62 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 610 tr/min; engrenage 2: 2100 tr/min
Plage de serrage du mandrin
2 - 13 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.

Nuron

Visseuse-perceuse à percussion sans fil SF 4H-22
Description
Visseuse-perceuse à percussion compacte avec système anti-torsion pour les tâches de perçage et de vissage quotidiennes, en particulier dans les endroits difficiles d'accès (plateforme de batteries Nuron)
Couple maximal (vissage en douceur/force)
36 Nm (vissage en bois tendre), 62 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 610 tr/min; engrenage 2: 2100 tr/min
Plage de serrage du mandrin
2 - 13 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.

Nuron

Visseuse-perceuse sans fil SF 6-22
Description
Visseuse-perceuse puissante avec système anti-torsion et ergonomie avancée pour les tâches de perçage et de vissage universelles dans le bois et le métal (plateforme de batteries Nuron)
Couple maximal (vissage en douceur/force)
65 Nm (vissage en bois tendre), 85 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 490 tr/min; engrenage 2: 2000 tr/min
Plage de serrage du mandrin
2 - 13 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.

Nuron

Visseuse-perceuse à percussion sans fil SF 6H-22
Description
Visseuse-perceuse à percussion puissante avec système anti-torsion et ergonomie avancée pour les tâches de perçage et de vissage universelles dans le bois, le métal et la maçonnerie (plateforme de batteries Nuron)
Couple maximal (vissage en douceur/force)
65 Nm (vissage en bois tendre), 85 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 490 tr/min; engrenage 2: 2000 tr/min
Plage de serrage du mandrin
2 - 13 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.

Nuron

Visseuse-perceuse sans fil SF 8M-22
Description
Visseuse-perceuse sans fil avec mandrins interchangeables, plus de couple, régime supérieur et vitesse réglable
Couple maximal (vissage en douceur/force)
55 Nm (vissage en bois tendre), 75 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 365 tr/min; engrenage 2: 625 tr/min; engrenage 3: 1440 tr/min; engrenage 4: 2460 tr/min
Plage de serrage du mandrin
2 - 13 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.

Nuron

Visseuse-perceuse sans fil SF 10W-22
Description
Visseuse-perceuse sans fil avec couple élevé, spécialisée dans les applications exigeantes dans le bois et d'autres matériaux
Couple maximal (vissage en douceur/force)
95 Nm (vissage en bois tendre), 120 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 330 tr/min; engrenage 2: 560 tr/min; engrenage 3: 1300 tr/min; engrenage 4: 2230 tr/min
Dimensions (LxlxH)
240 x 67 x 221 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.

Nuron

Visseuse plaquiste sans fil SD 5000-22
Description
Visseuse plaquiste sans fil avec batterie Nuron puissante pour plus de couple et de vis par charge lors de la fixation de cloisons sèches, de planches en bois et de revêtements extérieurs
Poids total du corps
1.1 kg
Couple max.
7 Nm
Tension nominale
21.6 V

Nuron

Visseuse sans fil pour le métal ST 2000-22
Description
Visseuse sans fil pour le métal, légère et plus puissante, conçue pour les travaux de fixation intensifs
Type d'outil
Visseuse
tr / min
2000 tr/min
Couple max.
13 Nm

Nuron

Visseuse-perceuse sans fil SBT 6-22
Description
Outil de perçage et de vissage sur l'acier pour le pré-perçage de trous précis et l'installation de goujons à visser S-BT (plateforme de batteries Nuron)
tr / min
2000 tr/min
Couple max.
85 Nm
Visseuse-perceuse à têtes multiples SFE 2-A12
Description
Visseuse-perceuse sans fil 12 V compacte à têtes multiples (excentré, angle droit, autoserrant de 13 mm sans clé et porte-embout hexagonal) pour les travaux d'installation dans les espaces exigus et dans les coins
Couple maximal (vissage en douceur/force)
21 Nm (vissage en bois tendre), 34 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 400 tr/min; engrenage 2: 1600 tr/min
Nombre de vitesses
2
Visseuse-perceuse sans fil SF 2-A12
Description
Visseuse-perceuse sans fil ultra-compacte avec accu Li-Ion 12 V, moteur sans charbon et mandrin sans clé 10 mm - pour un accès facile, un poids léger et un contrôle précis
Couple maximal (vissage en douceur/force)
21 Nm (vissage en bois tendre), 34 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 400 tr/min; engrenage 2: 1600 tr/min
Plage de serrage du mandrin
1 - 10 mm
Visseuse-perceuse à percussion sans fil SF 2H-A12
Description
Visseuse-perceuse à percussion sans fil compacte avec accu Li-Ion 12 V, moteur sans charbon et mandrin sans clé de 10 mm , pour un accès facile, un poids léger et un contrôle précis
Couple maximal (vissage en douceur/force)
21 Nm (vissage en bois tendre), 34 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 400 tr/min; engrenage 2: 1600 tr/min
Plage de serrage du mandrin
1 - 10 mm
Visseuse-perceuse sans fil SF 4-A22
Description
Visseuse compacte sans fil 22 V avec moteur sans charbon pour des performances élevées lors de tâches légères ou dans des endroits difficiles d’accès
Couple maximal (vissage en douceur/force)
36 Nm (vissage en bois tendre), 62 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 610 tr/min; engrenage 2: 2100 tr/min
Plage de serrage du mandrin
2 - 13 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
Visseuse-perceuse sans fil SF 6-A22
Description
Visseuse-perceuse sans fil 22 V avec contrôle anti-torsion et embrayage électronique pour une utilisation universelle dans le bois, le métal et autres matériaux
Couple maximal (vissage en douceur/force)
65 Nm (vissage en bois tendre), 80 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 490 tr/min; engrenage 2: 2000 tr/min
Plage de serrage du mandrin
2 - 13 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
Visseuse-perceuse à percussion sans fil SF 6H-A22
Description
Visseuse-perceuse à percussion sans fil 22 V avec régulation active du couple et embrayage électronique pour usage universel sur bois, métal, maçonnerie et autres matériaux.
Couple maximal (vissage en douceur/force)
65 Nm (vissage en bois tendre), 80 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 490 tr/min; engrenage 2: 2000 tr/min
Plage de serrage du mandrin
2 - 13 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
Visseuse sans fil SFD 2-A12
Description
Perceuse-visseuse hexagonale 1/4" sans charbon, 12 V, ultracompacte pour un vissage efficace et respectueux des matériaux
Couple maximal (vissage en douceur/force)
21 Nm (vissage en bois tendre), 34 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 400 tr/min; engrenage 2: 1600 tr/min
Nombre de vitesses
2
Perceuse sans fil SF BT
Description
Perceuse sans fil destinée au pré-perçage de trous précis pour fixations X-BT
Application
[dépendant des consommables]
tr / min
4000 tr/min
Couple max.
3 Nm
Visseuse pour construction métallique ST 1800
Description
Visseuse à couple réglable pour les applications sur acier et métal
tr / min
1900 tr/min
Couple max.
22 Nm
Tension nominale
120 V
Visseuse pour construction métallique ST 2500
Description
Visseuse dynamométrique réglable pour les applications sur acier et métal
tr / min
2500 tr/min
Couple max.
19 Nm
Poids
1.5 kg
Visseuse pour plaquiste SD 6000
Description
Visseuse plaquiste filaire haute vitesse avec 6000 tours/min pour applications sur placoplâtre
Couple max.
8 Nm
Poids
1.4 kg
Dimensions (LxlxH)
275 x 77 x 170 mm
Visseuse pour plaquiste SD 5000
Description
Visseuse plaquiste filaire de 5000 tours/min pour applications sur placoplâtre
Couple max.
10 Nm
Poids
1.4 kg
Dimensions (LxlxH)
275 x 77 x 170 mm
Perceuse-visseuse UD 16
Description
Perceuse à deux vitesses à couple élevé pour applications bois
Plage de serrage du mandrin
2 - 13 mm
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 900 tr/min; engrenage 2: 2500 tr/min
Couple maximal (vissage en douceur/force)
80 Nm (vissage en bois tendre)
Perceuse-visseuse UD 30
Description
Visseuse-perceuse avec fil à deux vitesses, tr/min élevé pour les applications sur le métal
Plage de serrage du mandrin
2 - 13 mm
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 1200 tr/min; engrenage 2: 3300 tr/min
Couple maximal (vissage en douceur/force)
51 Nm (vissage en bois tendre)
Perçage dans le bois avec une visseuse-perceuse SF 6H-22 Hilti

Perceuses et visseuses-perceuses sans fil

Puissance, performance et maniabilité pour vos travaux de perçage et de vissage

Des perceuses compactes pour un usage quotidien, des perceuses à couple élevé pour le travail du bois, des visseuses conçues pour les travaux sur les cloisons sèches et le métal - nous avons tout ce qu’il vous faut pour vous permettre de travailler plus rapidement, plus longtemps et plus confortablement que jamais.

Pourquoi choisir les visseuses-perceuses et visseuses Hilti ?

Gain de productivité

Outils et accessoires conçus pour fonctionner ensemble afin d'augmenter votre productivité, moteurs à induction, et plus de travail par charge avec les batteries Nuron

Des outils robustes

Mandrins et engrenages entièrement métalliques, pare-chocs en caoutchouc et refroidissement optimisé pour les conditions de travail difficiles

Sécurité et confort sur le chantier

Système anti-torsion (ATC) pour éviter la rotation incontrôlée de l'outil, outils plus petits et plus légers, poignées texturées et LED pour un meilleur éclairage de la zone de travail

Services d'outillage de pointe

Jusqu'à 2 ans de garantie sans frais, des conseils d'experts de notre force de vente, et une gamme de services tout compris avec notre offre Fleet Management

Visseuses-perceuses et visseuses-perceuses à percussion sans fil

Couple et vitesse constants pour un perçage et un vissage fiables

Pour les plus petits travaux, optez pour la très compacte SF 2-A12. Vous avez besoin de percer et de visser de manière confortable et fiable dans des espaces restreints ? Utilisez nos outils de classe compacte. Vous voulez un outil polyvalent avec un effet percussion et la puissance et l'autonomie nécessaires pour percer des trous dans le béton toute la journée ? Essayez nos perceuses à percussion de la classe puissante.

Vous voulez percer de large trous dans le bois et le métal et enfoncer des fixations de grande taille ? Nos visseuses-perceuses de la classe ultimate offrent la vitesse et le couple dont vous avez besoin, ainsi que des batteries à haut rendement pour une puissance comparable à celle d'un outil filaire.

Choisissez la visseuse-perceuse adaptée à votre application

SF 4: visseuse-perceuse compacte

  • Perçage quotidien et perçage à percussion, en particulier lorsque la taille et le poids sont critiques
  • 2 vitesses (jusqu'à 2 100 tr/min)
  • Couple maximal 36 Nm (serrage doux), 62 Nm (serrage fort)
  • Plateforme de batterie Nuron

SF 6: visseuse-perceuse puissante

  • Perçage universel et perçage à percussion sur le bois, le métal et la maçonnerie
  • 2 vitesses (jusqu'à 2 000 tr/min)
  • Couple max. 65 Nm (serrage doux), 85 Nm (serrage fort)
  • Plateforme de batterie Nuron

SF 8M-22 : classe ultimate pour le métal

  • Pour les travaux exigeants comme le perçage de larges trous dans le métal et la tôle
  • 4 vitesses (jusqu'à 2 460 tr/min)
  • Couple maximal 55 Nm (serrage doux), 75 Nm (serrage fort)
  • Mandrins interchangeables pour le taraudage
  • Plateforme de batterie Nuron

SF 10W-22 : classe ultimate pour le bois

  • Pour les travaux exigeants comme le perçage dans le bois ou le vissage de vis à bois
  • 4 vitesses (jusqu'à 2 230 tr/min) couple max. 95 Nm (serrage doux), 120 Nm (serrage fort)
  • Plateforme de batteries Nuron
Un ouvrier fore dans une cloison sèche avec la SF 4H-22

Un embout pour chaque application

La force de votre perceuse-visseuse est celle du mandrin

Nous usinons nos embouts de vissage avec une extrême précision afin de limiter les éraflures et optimisons nos forets hélicoïdaux pour réaliser plus de perçages par charge de batterie.

Pour vos travaux de plomberie, ventilation et électricité plus spécialisés, nous proposons des mèches étagées, plates et à spirale conçues pour une meilleure productivité, ainsi que des scies cloches à dents en carbure de tungstène qui durent beaucoup plus longtemps que les modèles bimétalliques traditionnels. Si votre application nécessite la percussion, utilisez une mèche pour maçonnerie à longue durée de vie. 

Vissage plus rapide pour les travaux de cloisons sèches

Jusqu'à 5 000 tours/minute pour une productivité sans fil inégalée

Vous posez des cloisons sèches, des planches de bois ou des revêtements extérieurs ? Fixez plus de planches que jamais avec la visseuse pour cloisons sèches sans fil SD 5000-22.

Vous voulez gagner du temps et de l'argent ? Remplacez les vis unitaires par des chargeurs de vis pour gagner en productivité :

  • Chargeur SD-M 1 pour vis de 25 à 35 mm
  • Chargeur SD M 2 pour vis de 25 à 51 mm
  • Chargeur SMD 57 pour vis de 9 à 57 mm

Vous travaillez au plafond ou au sol ? Utilisez la perche d'extension de chargeur SME (550mm).

Pour les travaux de vissage difficiles dans le métal

Jusqu'à 2 000 tours/minute et des accessoires dédiés pour un travail plus rapide dans le métal

Pour le vissage dans le métal et pour les applications de bardage et platelage, la visseuse métal sans fil ST 2000-22 facilite les travaux les plus difficiles, même sur métal épais. Elle vous offre un meilleur contrôle du couple et de la vitesse afin d'exploiter au maximum la capacité des vis et réduire le risque de casse ou de brûlure des pointes de vis.

Augmentez votre productivité grâce à des accessoires dédiés :

  • Poignée de maintien SDT-9 pour un travail debout plus confortable lors de l'enfoncement de vis de platelage
  • Jauge de profondeur ST-DG 19 pour un réglage plus précis de la pose des vis
  • Guide de vissage ST-SG pour la fixation de panneaux sandwich - vous permet d'enfoncer des vis d'une seule main

FAQs: perceuses et visseuses-perceuses Hilti






Tirez le meilleur parti de vos outils Hilti

Des réparations incluses à la protection contre le vol, Hilti Fleet Management est un programme de gestion complet de vos outils. Laissez-nous gérer votre équipement pour que vous puissiez vous concentrer sur la réalisation de vos projets.

Vous perdez de l'argent à cause d'outils manquants ou cassés ? Des équipements inutilisés qui traînent ? Obtenez une visibilité en temps réel de vos équipements, des visseuses-perceuses aux engins de chantier, où que vous soyez et quelle que soit la marque, grâce à ON!Track.

Plus de 100 outils sans fil sur une plateforme de batterie prête pour l'avenir, avec les mêmes performances que les outils à gaz ou filaires. Et des accessoires performants en plus.

*Couverture gratuite : Certaines exceptions s'appliquent. La période de couverture sans frais pour les meuleuses, les tronçonneuses thermiques, les chargeurs de vis et les cloueurs à poudre DX 9 est d'un an. Veuillez contacter notre service clients pour connaitre les outils exclus de cette période de couverture.

Veuillez noter que les dommages dus à un abus ou à une utilisation non conforme au manuel d'utilisation de l'outil ne sont pas couverts et sont facturés. Les consommables suivants sont exclus de la période de couverture gratuite et leur réparation ou remplacement est à la charge du client : pistons, tampons et pinces à ressort pour les cloueurs à poudre, cordons de traction et filtres pour les tronçonneuses thermiques et filtres pour les aspirateurs, et mâchoires, lames et matrices hydrauliques pour les outils hydrauliques.