Visseuse-perceuse sans fil SF 6-A22
New productArticle #r9370541
Visseuse-perceuse sans fil 22 V avec contrôle anti-torsion et embrayage électronique pour une utilisation universelle dans le bois, le métal et autres matériaux
- Couple maximal (vissage en douceur/force): 65 Nm (vissage en bois tendre), 80 Nm (vissage en bois dense)
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 490 tr/min; engrenage 2: 2000 tr/min
- Plage de serrage du mandrin: 2 - 13 mm
Nos clients ont également recherché visseuse 22 V, SF 6, perceuse 22 V, SF6 ou perceuse visseuse
- Rapport poids / performance exceptionnel
- Le système de contrôle anti-torsion (ATC) exclusif Hilti apporte une protection supplémentaire contre la rotation excessive de l'outil quand la mèche se coince
- La boîte d'engrenages métallique, les pare-chocs en caoutchouc et le boîtier renforcé à la fibre de verre garantissent une robustesse optimale
- Le moteur sans charbon assure un couple élevé et l'application des vitesses tout en faisant un usage efficace de l'énergie de la batterie
- Deux lampes LED dans le pied de l'outil éclairent votre zone de travail avec un minimum d'effets d'ombre
- Perçage à l'aide de mèches à bois et de mèches plates jusqu'à 32 mm de diamètre dans le bois
- Évidements et transpercements à la scie-cloche jusqu'à 125 mm de diamètre
- Perçage avec vitesse et couple élevés dans le métal jusqu'au diamètre 13 mm
- Vissage de vis de chevilles en plastique jusqu'à 14 mm de diamètre
- Pose à grande vitesse de vis autoperceuses dans le métal jusqu'au diamètre 4,8 mm

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.

Service de réparation d'outillage
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Après 2 ans, les coûts de réparation sont plafonnés
- Garantie produit couvrant les irrégularités de pièces et de fabrication, tant que nous entretenons l'outil
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge