Visseuse-perceuse à têtes multiples SFE 2-A12
New productArticle #r11102216
Visseuse-perceuse sans fil 12 V compacte à têtes multiples (excentré, angle droit, autoserrant de 13 mm sans clé et porte-embout hexagonal) pour les travaux d'installation dans les espaces exigus et dans les coins
- Couple maximal (vissage en douceur/force): 21 Nm (vissage en bois tendre), 34 Nm (vissage en bois dense)
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 400 tr/min; engrenage 2: 1600 tr/min
- Nombre de vitesses: 2
Nos clients ont également recherché perceuse visseuse 4 mandrins, perceuse petits espaces coins, perceuse visseuse compacte, percage vissage 12 volts ou perceuse visseuse 12 V
- Polyvalence quatre-en-un – têtes interchangeables : mandrin excentré, adaptateur visseuse-perceuse à angle droit, mandrin autoserrant 13 mm (1/2”) et porte-embout hexagonal
- Ergonomie spéciale – cette visseuse-perceuse à têtes multiples a été conçue pour vous offrir la fermeté de prise en main nécessaire à un confort et à un contrôle constants, en particulier dans les positions de travail inconfortables
- Sérieux pour ce qui est du couple, mais poids plume dans la main – vitesse de forage puissante de 1 600 tr/min et couple de serrage élevé de 34 Nm dans un corps le plus petit possible
- Équipée pour un travail précis – deux LED lumineuses, un porte-embouts magnétique et un embrayage à 15 niveaux pour un vissage efficace tout en protégeant vos matériaux
- Moteur sans balai – pratiquement sans maintenance pour réduire le temps d'immobilisation de l'appareil
- Perçage et vissage quotidiens dans les espaces exigus – en particulier pour la menuiserie, la plomberie, les fixations électriques et les installations d'armoires électriques
- Vissage de vis jusqu'à 6 mm de diamètre dans le bois
- Vissage de vis autotaraudeuses jusqu'à 4,8 mm de diamètre dans le métal
- Perçage à l'aide de mèches à spirale et de mèches plates jusqu'à 14 mm de diamètre dans le bois
- Perçage à l'aide de mèches HSS jusqu'à 6 mm de diamètre dans le métal

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.

Service de réparation d'outillage
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Après 2 ans, les coûts de réparation sont plafonnés
- Garantie produit couvrant les irrégularités de pièces et de fabrication, tant que nous entretenons l'outil
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge