Visseuse-perceuse sans fil SF 8M-22
New productArticle #r18551031
Visseuse-perceuse sans fil avec mandrins interchangeables, plus de couple, régime supérieur et vitesse réglable
- Couple maximal (vissage en douceur/force): 55 Nm (vissage en bois tendre), 75 Nm (vissage en bois dense)
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 365 tr/min; engrenage 2: 625 tr/min; engrenage 3: 1440 tr/min; engrenage 4: 2460 tr/min
- Plage de serrage du mandrin: 2 - 13 mm
Nos clients ont également recherché visseuse- perçeuse, SF 8M, visseuse métal, SF8 ou visseuse polyvalente
- Plus de flexibilité et de productivité grâce aux mandrins interchangeables - la conception innovante des mandrins permet de changer de mandrin en quelques secondes (taraudage M3-M16, mandrin à auto-serrage, mandrins universels).
- Meilleures performances dans le métal - un régime supérieur (2 460 tr/min) associé à un couple de vissage léger (60 Nm) et quatre vitesses permettent à la visseuse-perceuse sans fil de réaliser facilement des travaux de perçage et de vissage exigeants dans le métal
- Plus de sérénité - le mandrin spécialisé avec fonction d'auto-serrage, conçu pour le forage dans le métal empêche la mèche de glisser
- Environnements de travail plus sûrs - le système anti-torsion (ATC) de Hilti contribue à empêcher le corps de l’outil de tourner de manière incontrôlée si la mèche se bloque et une lampe à LED permet de voir clairement votre zone de travail
- Fiabilité accrue - une batterie puissante et un moteur sans charbon permettent de percer et de visser davantage par charge, à des vitesses élevées et constantes
- Perçage dans le métal avec des mèches HSS jusqu'à 20 mm de diamètre
- Perçage dans des tôles jusqu'à une épaisseur de 3 mm à l'aide de mèches étagées jusqu'à 40 mm de diamètre
- Forage dans le métal à l'aide de scies-cloches, jusqu'à 102 mm
- Taraudage jusqu'à la taille M16 (mèches à tiges carrées adaptées aux mandrins de taraudage)
- Fraisage dans le métal jusqu'à 31 mm de diamètre