Visseuse-perceuse sans fil SF 6-22
New productArticle #r13275507
Visseuse-perceuse puissante avec système anti-torsion et ergonomie avancée pour les tâches de perçage et de vissage universelles dans le bois et le métal (plateforme de batteries Nuron)
- Couple maximal (vissage en douceur/force): 65 Nm (vissage en bois tendre), 85 Nm (vissage en bois dense)
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 490 tr/min; engrenage 2: 2000 tr/min
- Plage de serrage du mandrin: 2 - 13 mm
Nos clients ont également recherché visseuse sans fil 22V, SF6, perceuse sans fil 22 V, SF 6 ou perceuse visseuse
- Visseuse-perceuse sans fil à vitesse et à couple élevés, conçue pour vous faire gagner du temps à chaque perçage ou vissage
- Performances sans fil et sans compromis – percez et vissez davantage par charge tout en conservant une vitesse élevée grâce aux batteries Nuron et au moteur sans charbon
- Conçue pour durer – mandrin entièrement métallique, moteur sans charbon et refroidissement optimisé pour mieux résister à une utilisation intense dans les conditions de chantier difficiles
- Caractéristiques de sécurité avancées – le système anti-torsion (ATC) contribue à empêcher le corps de l’outil de tourner de manière incontrôlée si la mèche se bloque et une lampe à LED à la base fournit une vue clair de votre zone de travail
- Plateforme de batteries Nuron – outils sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux mèches économes en énergie et à une gamme de services vous permettant d'être plus productif aujourd'hui et demain
- Perçage à l'aide de mèches à spirale et de mèches plates dans le bois (diamètre max. de 32 mm)
- Évidements et transpercements à la scie-cloche (diamètre max. de 127 mm)
- Perçage avec vitesse et couple élevés dans le métal (diamètre max. de 13 mm)
- Vissage de vis à bois de gros diamètre
- Vissage rapide de vis autoperceuses dans le métal (diamètre max. de 6,3 mm)