Visseuse-perceuse sans fil SBT 6-22
New productArticle #r17291558
Outil de perçage et de vissage sur l'acier pour le pré-perçage de trous précis et l'installation de goujons à visser S-BT (plateforme de batteries Nuron)
- tr / min: 2000 tours / minute
- Couple max.: 85 Nm
Nos clients ont également recherché caillebotis, SBT, Mise à la terre, SBT6 ou Visseuse-perceuse
- Tout le nécessaire pour l'installation de goujons à visser S-BT – la perceuse à métaux spécialisée SBT 6-22 Hilti offre le couple élevé et la durabilité extrême requis pour la fixation sur l'acier
- Perçage de précision plus facile – la fonction Drill Assist indique à l'utilisateur que la mèche conique a atteint la profondeur voulue pour les goujons S-BT
- Aucun étalonnage requis – l'outil s'arrête automatiquement une fois que la profondeur d'implantation prédéfinie est atteinte, ce qui facilite et accélère l'installation correcte des goujons
- Moteur sans charbon puissant – fournissant un couple suffisant pour toutes les étapes de fixation sur l'acier, du perçage des trous pilotes jusqu'au serrage des coupelles pour caillebotis ou des écrous
- Plateforme de batteries Nuron – outils sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain
- Perceuse métal tout-en-un pour la pose de fixations S-BT – du perçage de trous pilotes très précis au serrage de la fixation
- Fixation sur l'acier à l'aide de goujons à visser S-BT – y compris les fixations universelles, coupelles pour caillebotis, chemins de câbles et entretoises
- Perçage avec vitesse et couple élevés dans le métal jusqu'au Ø 13 mm
- Convient également pour le perçage à l'aide de mèches plates et à spirale jusqu'à 32 mm de diamètre dans le bois et pour le perçage avec une scie cloche jusqu'à 125 mm de diamètre
- Système de goujons à visser disponible avec différents niveaux de résistance à la corrosion, y compris en acier inoxydable

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.

Service de réparation d'outillage
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires