Visseuse-perceuse à percussion sans fil SF 4H-22
New productArticle #r13275677
Visseuse-perceuse à percussion compacte avec système anti-torsion pour les tâches de perçage et de vissage quotidiennes, en particulier dans les endroits difficiles d'accès (plateforme de batteries Nuron)
- Couple maximal (vissage en douceur/force): 36 Nm (vissage en bois tendre), 62 Nm (vissage en bois dense)
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 610 tr/min; engrenage 2: 2100 tr/min
- Plage de serrage du mandrin: 2 - 13 mm
Nos clients ont également recherché visseuse sans fil 22V, SF4H, perceuse à percussion sans fil 22 V, SF 4H ou perceuse visseuse à percussion
- Travail plus productif – visseuse-perceuse à percussion sans fil compacte et compatible avec le travail dans des espaces restreints ou au plafond (y compris dans la maçonnerie) et sans compromettre l’efficacité
- Perçage et vissage plus rapides – régime et couple les plus élevés pour toute visseuse-perceuse à percussion compacte Hilti grâce à des batteries Nuron à puissance élevée
- Conçue pour durer – mandrin entièrement métallique, moteur sans charbon et refroidissement optimisé pour mieux résister à une utilisation intense dans les conditions de chantier difficiles
- Caractéristiques de sécurité avancées – le système anti-torsion (ATC) contribue à empêcher le corps de l’outil de tourner de manière incontrôlée si la mèche se bloque et une lampe à LED à la base fournit une vue clair de votre zone de travail
- Plateforme de batteries Nuron – outils sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux mèches économes en énergie et à une gamme de services vous permettant d'être plus productif aujourd'hui et demain
- Perçage à percussion dans la brique, la maçonnerie et le béton poreux (diamètre max. de 8 mm)
- Perçage dans le bois (diamètre max. de 25 mm) et l'acier (diamètre max. de 8 mm)
- Perçage avec scie cloche dans le bois (diamètre max. de 82 mm)
- Perçage à l'aide de mèches à spirale et de mèches plates dans le bois (diamètre max. de 25 mm)
- Vissage dans l'acier (diamètre max. de 4,8 mm)