Visseuse-perceuse sans fil SF 4-22
New productArticle #r13275669
Visseuse-perceuse sans fil compacte avec système anti-torsion pour les tâches de perçage et de vissage quotidiennes, en particulier dans les endroits difficiles d'accès (plateforme de batteries Nuron)
- Couple maximal (vissage en douceur/force): 36 Nm (vissage en bois tendre), 62 Nm (vissage en bois dense)
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 610 tr/min; engrenage 2: 2100 tr/min
- Plage de serrage du mandrin: 2 - 13 mm
Nos clients ont également recherché visseuse sans fil 22V, SF4, perceuse sans fil 22 V, SF 4 ou perceuse visseuse
- Travail plus productif – visseuse-perceuse sans fil compacte et compatible avec le travail dans des espaces restreints ou au plafond sans compromettre l’efficacité
- Perçage et vissage plus rapides – régime et couple les plus élevés pour une visseuse-perceuse compacte sans fil Hilti grâce à des batteries Nuron à puissance élevée
- Conçue pour durer – mandrin entièrement métallique, moteur sans charbon et refroidissement optimisé pour mieux résister à une utilisation intense dans les conditions de chantier difficiles
- Caractéristiques de sécurité avancées – le système anti-torsion (ATC) contribue à empêcher le corps de l’outil de tourner de manière incontrôlée si la mèche se bloque et une lampe à LED permet de voir clairement votre zone de travail
- Plateforme de batteries Nuron – outils sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux mèches économes en énergie et à une gamme de services vous permettant d'être plus productif aujourd'hui et demain
- Perçage dans le bois (diamètre max. de 25 mm)
- Perçage dans l'acier (diamètre max. de 8 mm)
- Perçage avec scie cloche dans le bois (diamètre max. de 82 mm)
- Vissage dans l'acier (diamètre max. de 4,8 mm)
- Perçage à l'aide de mèches à spirale et de mèches plates dans le bois (diamètre max. de 25 mm)

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.

Service de réparation d'outillage
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge