Offres Journées RougesEn octobre, profitez d'offres sur plus de cent produitsProfiter des offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Plus de flexibilité et de productivité grâce aux mandrins interchangeables - la conception innovante des mandrins permet de changer de mandrin en quelques secondes (taraudage M3-M16, mandrin à auto-serrage, mandrins universels).
  • Meilleures performances dans le métal - un régime supérieur (2 460 tr/min) associé à un couple de vissage léger (60 Nm) et quatre vitesses permettent à la visseuse-perceuse sans fil de réaliser facilement des travaux de perçage et de vissage exigeants dans le métal
  • Plus de sérénité - le mandrin spécialisé avec fonction d'auto-serrage, conçu pour le forage dans le métal empêche la mèche de glisser
  • Environnements de travail plus sûrs - le système anti-torsion (ATC) de Hilti contribue à empêcher le corps de l’outil de tourner de manière incontrôlée si la mèche se bloque et une lampe à LED permet de voir clairement votre zone de travail
  • Fiabilité accrue - une batterie puissante et un moteur sans charbon permettent de percer et de visser davantage par charge, à des vitesses élevées et constantes
Applications
  • Perçage dans le métal avec des mèches HSS jusqu'à 20 mm de diamètre
  • Perçage dans des tôles jusqu'à une épaisseur de 3 mm à l'aide de mèches étagées jusqu'à 40 mm de diamètre
  • Forage dans le métal à l'aide de scies-cloches, jusqu'à 102 mm
  • Taraudage jusqu'à la taille M16 (mèches à tiges carrées adaptées aux mandrins de taraudage)
  • Fraisage dans le métal jusqu'à 31 mm de diamètre

Données techniques

Documents et vidéos