Offres Journées RougesEn octobre, profitez d'offres sur plus de cent produitsProfiter des offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Visseuse-perceuse sans fil à couple élevé pour applications de fixation et perçage exigeantes dans le bois et d'autres matériaux grâce à un couple de serrage léger maximal de 95 Nm et à une boîte à 4 vitesses
  • Performances sans fil et sans compromis - percez et vissez davantage par charge tout en conservant une vitesse supérieure grâce aux batteries Nuron et au moteur à induction
  • Conçu pour durer - mandrin entièrement métallique, moteur sans charbon, pare-chocs en caoutchouc et refroidissement optimisé pour mieux résister à une utilisation intense dans les conditions de chantier difficiles
  • Caractéristiques de sécurité avancées - le système anti-torsion (ATC) contribue à empêcher la rotation incontrôlée de l'outil et une lampe à LED dans la base permet de voir clairement votre zone de travail
Applications
  • Perçage à l'aide de mèches plates jusqu'à 40 mm de diamètre dans le bois
  • Perçage à l'aide de mèches à spirale jusqu'à 50 mm de diamètre dans le bois
  • Découpe d’évidements et de trous traversants à l'aide de scies cloches jusqu'à 152 mm de diamètre
  • Vissage de vis à bois de gros diamètre
  • Pose de vis bois structurelle jusqu'à 12 mm de diamètre et 400 mm de longueur dans le bois

Données techniques

Documents et vidéos