Offres Journées RougesEn octobre, profitez d'offres sur plus de cent produitsProfiter des offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Compatible avec le module de couple adaptatif SI-AT-22 Hilti pour un meilleur contrôle du couple de serrage, afin d'éviter un couple trop élevé ou trop faible. Également compatible avec les goujons d'ancrage Hilti, rails inserts, systèmes de supportage et autre applications de boulonnage contrôlées
  • Pose de vis à béton plus rapide à l'aide d’un outil plus compact, grâce à la combinaison d'un moteur sans charbon et de batteries Nuron nouvelle génération
  • Construction plus durable – le moteur sans charbon et le carré contribuent à l'extrême longévité de nos boulonneuses à choc sans fil
  • Pose de chevilles plus rapide avec plus de contrôle – deux réglages de vitesse et une lampe à LED améliorée vous permettent de poser des fixations plus grandes plus rapidement et avec plus de précision
  • Confort d'utilisation accru – plus fine, plus courte de 52 mm et plus légère de 0,4 kg que son prédécesseur afin de retarder la fatigue lorsque vous effectuez des tâches de boulonnage et de chevillage toute la journée
Applications
  • Pose de vis à béton HUS dans le béton pour les platines, les coffrages, les mains courantes et les pièces à fixer temporaires (diamètre de 8 à 16 mm)
  • Pose de goujons d'ancrage Hilti dans le béton avec un module de couple adaptatif (M10-M24)
  • Boulonnage de l’acier pour les structures en acier primaires et secondaires, les mains courantes, les rayonnages et les machines (M10-M20)
  • Pose de tire-fonds dans le bois pour les structures en bois primaires et secondaires, les toits en bois ou les structures temporaires (diamètre de 8 à 16 mm)
  • Pose plus rapide et plus sûre du système de supportage MT Hilti avec le module de couple adaptatif

Données techniques

Documents et vidéos