Offres Journées RougesEn octobre, profitez d'offres sur plus de cent produitsProfiter des offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Réduction des temps d'arrêt et des risques de responsabilité – les sertisseuses hydrauliques Hilti peuvent bénéficier de nos services de certification annuelle et d'inspection gratuite des outils pour mieux vous protéger contre les fuites
  • Tranquillité d'esprit – compatibilité des sertisseuses et mâchoires de sertissage avec les principaux fournisseurs de systèmes de tuyaux
  • Fiabilité accrue du raccordement des tuyaux – capteur de pression pour empêcher la rétraction des mâchoires jusqu'à ce que la force spécifiée soit atteinte et signaux audiovisuels pour avertir l'opérateur en cas d'erreur
  • Progression plus rapide – temps de cycle de quatre secondes seulement et rétraction automatique pour gagner du temps à chaque raccordement de tuyaux
  • Plateforme de batteries Nuron – sertisseuses sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux mâchoires de qualité supérieure et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain
Applications
  • Sertissage des tubes en cuivre et en acier jusqu'à 35 mm*
  • Sertissage des tubes en plastique jusqu'à 40 mm*
  • *Ces valeurs dépendent du système. Afin de garantir un sertissage correct et sûr, consultez le manuel d’utilisation original mis à disposition par le fournisseur du système.

Données techniques

Documents et vidéos