Offres Journées RougesEn octobre, profitez d'offres sur plus de cent produitsProfiter des offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Marteaux-piqueurs sans fil et sans compromis – offrant les mêmes performances de démolition que les marteaux-piqueurs filaires TE 2000 de plus grande taille, mais dans une version moins encombrante
  • Démarrage plus rapide des travaux – l'indépendance vis-à-vis de l'alimentation principale souvent peu fiable et la facilité de transport contribuent à éliminer les retards courants au début de la journée de travail
  • Maniabilité imbattable – plus léger de 10 kg et beaucoup plus fin que les marteaux-piqueurs à batterie comparables, le TE 2000-22 convient parfaitement aux travaux de démolition de taille moyenne et contrôlés où la maniabilité, le contrôle de l'outil et la mobilité sont essentiels pour la productivité
  • Travaux par charge sans précédent – démolissez une demi-tonne de béton par charge avec une paire de batteries Nuron B 22-255 révolutionnaires ou 1,5 tonne en ajoutant le grand boîtier de batterie en option
  • Démolition pratiquement sans poussière – jusqu'à 95 % de réduction de la poussière fine de silice en cas d'utilisation avec un système de récupération de la poussière TE DRS-B et un aspirateur Hilti compatible
Applications
  • Démolition des dalles et des fondations en béton jusqu’à 20 cm d’épaisseur
  • Rainurage des sols et découpe des passages pour tuyaux
  • Idéal pour les travaux de démolition d'une journée pour lesquels un démarrage rapide et une progression efficace s'avèrent primordiaux

Données techniques

Documents et vidéos