Burineurs
Découvrez notre gamme de burineurs pour travaux légers et intensifs, conçus pour réduire les vibrations et l’exposition à la poussière pendant les travaux de piquage, démolition et de retrait du béton
![Utilisation du burineur TE 2000 sur un chantier porté à l'épaule](/content/experience-fragments/hilti/E2/FR/fr/shop/products/cordless_tools/cordless-breakers/master/_jcr_content/root/call_to_action/image.coreimg.png/1678378680033/id226136-l142060.png)
BURINEURS SANS FIL
Pour la démolition de murs et de sols de petite ou moyenne surface
Que vous travailliez sur du béton, de la maçonnerie, du carrelage ou du plâtre, notre gamme de burineurs et de marteaux-piqueurs légers et compacts vous donne la liberté de mener à bien tous vos projets de démolition.
Grâce à la plateforme Nuron 22 V, vous bénéficiez non seulement des mêmes performances que celles des outils filaires de même taille ou plus encombrants, mais également de la liberté d'utilisation du sans fil.
Burineur sans fil : le parfait équilibre entre performances, confort, contrôle et sécurité
Des performances sans compromis
Nos marteaux piqueurs combinés à la plateforme Nuron vous offrent les mêmes performances que les outils filaires.
Une seule plateforme de batterie pour vos outils
Utilisez tous vos outils sur la même plateforme sans fil haute performance Nuron 22 V, y compris votre burineur pour démolitions lourdes.
La liberté du sans fil sur vos chantiers
Vous disposez d’un accès limité à une source d’alimentation externe ? Aucun problème. Bénéficiez de plus de liberté et d'autonomie grâce à nos outils de démolition sans fil.
Une meilleure sécurité pour vos travaux de démolition
Améliorez considérablement la qualité de l'air de votre espace de travail en utilisant notre technologie innovante de récupération de poussière DRS. Avec ce système, vous pourrez presque éliminer toute la poussière générée par les travaux de forage.
En utilisant nos outils à faible vibration, vous réduisez la fatigue de votre équipe et limitez les risques.
![Démolition des sol avec le burineur TE 2000](/content/experience-fragments/hilti/E2/FR/fr/shop/products/cordless_tools/cordless-breakers/master/_jcr_content/root/call_to_action_copy_/image.coreimg.png/1676020291947/id227015-l142314.png)
Gardez le contrôle sur vos projets de démolition des sols
Pour les travaux légers ou intermédiaires – démolissez jusqu’à 1,5 t de béton par charge
Ses applications : Le marteau-piqueur sans fil TE 2000-22 est parfaitement adapté aux épaisseurs de béton allant jusqu'à 20 cm pour des travaux de démolition de sol, au travaux d'ouverture de tranchées pour tuyaux et au dépavage de précision
Ses performance sans-fil : Grâce à notre technologie Nuron 22 V, une seule charge de notre batterie Nuron la plus puissante (B22-255) vous permet de démolir 500 kg de béton.
Sa technologie de réduction des vibration : Le marteau-piqueur sans fil TE-2000 présente un niveau de vibration d’environ 4,0 m/s² ce qui contribue à la réduction de la fatigue.
![Démolition d'un mur avec le burineur TE 500-22](/content/experience-fragments/hilti/E2/FR/fr/shop/products/cordless_tools/cordless-breakers/master/_jcr_content/root/call_to_action_34781_605882561/image.coreimg.png/1678871042328/id227469-l127131.png)
Démolition puissante des murs
Les performances du filaire avec moins de vibrations et moins de poussière
Transformez votre projet de démolition avec le puissant marteau-piqueur et burineur TE 500-22 sans fil et la plateforme de batterie Nuron.
- Un contrôle optimal et des performances qui dominent le marché : cet outil est conçu pour accomplir une grande variété de tâches, allant du burinage à la démolition avec une puissance comparable aux burineurs filaires. Ses performances dominent le marché pour la démolition de murs, les tranchées et les ouvertures.
- Une compatibilité avec le système de récupération de poussières DRS-B pour éliminer pratiquement toutes les poussières.
- Un système de réduction des vibrations pour travailler confortablement et plus longtemps avec un niveau de vibration réduit à seulement 6,7 m/s2.
![Démolition d'un sol sur un chantier avec le TE-2000](/content/experience-fragments/hilti/E2/FR/fr/shop/products/cordless_tools/cordless-breakers/master/_jcr_content/root/call_to_action_13662_844651485/image.coreimg.png/1678871065998/id226974-l142299.png)
Plus de démolition, moins de poussière
Éliminez la quasi-totalité des poussières avec le système de récupération TE DRS-B
Collectez jusqu’à 95 % des poussières lors des travaux réalisés avec le burineur sans fil TE 500-22 et le marteau-piqueur sans fil TE 2000-22 : il vous suffit de raccorder le système de récupération de poussières TE DRS-B et un aspirateur Hilti sans fil compatible, tel que le Nuron VC 10M-22, pour vous débarrasser de la quasi-totalité des poussières.
Bénéficiez de meilleures conditions de travail pour les rénovations intérieures et les environnements critiques, tels que les habitations, les hôpitaux, les laboratoires et les chaînes de production.
Notre gamme de burineurs plateforme 36 V
Les burineurs sans fil TE 300-A36 SDS-Plus et TE 500-A36 SDS-Max offrent une flexibilité et des performances exceptionnelles, et peuvent être combinés aux systèmes de récupération de poussières pour une sécurité accrue.
Acheter nos burineurs 36 VBesoin d'un burineur filaire ?
Si vous avez besoin d’outils filaires, nous avons la solution qu’il vous faut. Nos burineurs et marteaux brise-béton filaires sont conçus pour une vaste palette d’applications, qu’il s’agisse de démolitions légères ou lourdes, de sols comme de murs.
Découvrir nos burineurs filaires