Marteau piqueur sans fil TE 500-22 SDS-Max
New productArticle #r13250321
Marteau piqueur et burineur SDS Max (TE-Y) sans fil avec réduction active des vibrations pour le burinage dans le béton ou la maçonnerie (plateforme de batteries Nuron)
- Direction de travail: Mur
- Type de mandrin: TE-Y (SDS Max)
- Poids total du corps: 6 kg
Nos clients ont également recherché burineur sur accu, TE500, marteau piqueur sans fil, TE ou burineur sans fil
- Performances sans fil et sans compromis – les batteries Nuron révolutionnaires vous permettent d'augmenter votre productivité et de gagner en indépendance par rapport aux autres sources d'énergie
- Plus de puissance pour davantage de possibilités – les marteaux piqueurs TE 500-22 peuvent effectuer les mêmes tâches que des burineurs filaires comparables
- Réduction de la fatigue de travail – Réduction active des vibrations (AVR) permettant de minimiser l'exposition aux vibrations pour mieux protéger la santé et réduire les interruptions sur le chantier
- Démolition pratiquement sans poussière – contribue à rendre les chantiers plus sûrs en cas d'utilisation avec un système de récupération de la poussière DRS-B raccordé à un aspirateur Hilti compatible
- Plateforme de batteries Nuron – burineurs sans fil et sans compromis grâce aux batteries Nuron d'une autonomie accrue, aux burins haute performance et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain
- Démolition de murs en béton et maçonnerie
- Déplâtrage et décarrelage
- Ameublissement de la terre compacte
- Rainurage et burinage de saignées pour les passages de tuyauteries dans les murs et les sols