Burineur TE 500-A36 SDS Max
New productArticle #r10130186
Burineur sans fil SDS Max (TE-Y) polyvalent pour burinage léger dans le béton et la maçonnerie, équipé du système de réduction active des vibrations (AVR)
- Direction de travail: Mur
- Type de mandrin: TE-Y (SDS Max)
- Énergie d'impact simple: 7.8 J
Nos clients ont également recherché burineur mur, burineur sur batterie, marteau piqueur sans fil, burineur sur accu ou burineur sans fil
- Mobilité accrue sur le chantier pour une plus grande productivité
- Haute performance - assez de puissance pour une large gamme d'applications de démolition
- Autonomie totale grâce à la batterie Li-Ion haute capacité
- Autonomie de la batterie suffisante pour la majorité des applications de démolition
- Le système de réduction active des vibrations (AVR) rend l'utilisation de l'outil moins pénible, ce qui permet une augmentation de la productivité quotidienne
- Burinage sur les murs en béton et en maçonnerie
- Rainurage dans le béton et la maçonnerie pour l’installation de gaines et câbles
- Burinage léger et enlèvement de tuiles
- Agrandissement de brèches