Marteau-piqueur électrique TE 3000-AVR pour démolition lourde
New productArticle #r11668382
Burineur ultra-puissant pour la démolition lourde du béton, la découpe de l'asphalte, les travaux de terrassement et la pose de tiges de mise à la terre
- Direction de travail: Sol
- Type de mandrin: TE-H (Hilti HEX 28)
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 27.1 kg
Partager
Caractéristiques
- Performances accrues – le TE 3000 offre désormais une puissance de démolition comparable à celle des burineurs pneumatiques de 45 kg
- Maniabilité améliorée – réduction de poids de 10 % et nouvelle poignée supérieure pour faciliter la commande et le transport du marteau-piqueur
- Réduction active des vibrations (AVR) – marteau-piqueur avec amortissement des vibrations, deux poignées entièrement découplées et 10 % de vibrations en moins que les modèles TE 3000 précédents
- Mandrin à serrage rapide repensé – compatible avec les nouveaux burins TE-H Hilti
- Moteur sans charbon, pratiquement sans maintenance et système de lubrification à triple chambre pour moins de temps d'arrêt et une plus longue durée de vie
Applications
- Démolition de dalles et de fondations en béton armé
- Démolition/découpe de l'asphalte lors de la construction de routes civiles, la pose de canalisations et la réparation de chaussée
- Extraction du béton pour la restauration structurelle, l'extension de dalles, le renforcement et la réparation des fers d'armature
- Excavation, tranchées et damage dans la roche, l'argile dure et autres travaux de terrassement denses
- Pose plus sûre et sans échelle des tiges de mise à la terre dans les sols durs (nécessite TE-H PD en option)