Marteau piqueur TE 500 SDS-Max
New productArticle #r7770034
Burineur SDS Max (TE-Y) robuste pour burinage léger dans le béton et la maçonnerie
- Direction de travail: Mur
- Type de mandrin: TE-Y (SDS Max)
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 4.9 kg
Partager
Nos clients ont également recherché burinage léger ou marteau perforateur
Caractéristiques
- Outil robuste avec une bonne protection contre la chaleur et la poussière - prolonge la durée de vie de l'outil et diminue les coûts de réparation
- Appareil compact et léger pour une facilité d'utilisation
- Excellent rapport performance-poids – vous bénéficiez ainsi d'un burineur puissant moins pénible à utiliser
- Câble électrique détachable pour un remplacement rapide et facile des câbles endommagés ou cassés sur chantier
- Le système d'aspiration de poussière DRS-B en option recueille jusqu'à 95 % des poussières
Applications
- Piquage sur les murs en béton et en maçonnerie
- Rainurage dans le béton et la maçonnerie pour l’installation de gaines et câbles
- Piquage léger et enlèvement de tuiles
- Agrandissement de brèches
- Démolition légère au mur