Carotteuse DD 250-CA
New productArticle #r12321865
Carotteuse diamant pour charges lourdes avec unité d'alimentation automatique Cut Assist en option pour le carottage de trous de très petit à grand diamètre de 12 à 500 mm (1/2" - 20”)
- Diamètres: 12 - 500 mm
- Matériau support: Béton, Béton armé, Asphalte
- Mode de fonctionnement: Système de forage sur colonne
Caractéristiques et applications
- Moteur pour usage intensif, refroidi à l'air – carotteuse construite pour des performances élevées, avec une conception robuste et des commandes pratiques
- Plage de diamètres extrêmement large – engrenage à quatre vitesses pour l'utilisation avec la plupart des diamètres de couronnes de forage
- Fonction d'amorce – mode à faible vibration et à faible vitesse pour démarrer le forage avec des couronnes de grande taille
- Hilti Cut Assist - équipe la carotteuse un forage entièrement automatisé. Démarre lorsque la surface est détectée, puis optimise en permanence la vitesse et le débit de l'eau, même lors de la découpe des fers d'armature. Cut Assist pour une productivité bien supérieure et plus de temps pour d'autres tâches (unité d'alimentation automatique DD AF-CA H en option requise)
- Affichage des informations en temps réel – niveau à bulle numérique, sélecteur de vitesse, fonction de commande de la puissance, statistiques d'utilisation détaillées et messages de service clairs
- Carottages traversants pour conduits, tuyaux et câbles
- Carottage de trous borgnes pour ancrages et fers d'armature installés a posteriori
- Carottages de brèches
- Forage assisté de grandes quantités de trous avec l'unité d'alimentation automatique DD AF-CA H
- Forage assisté de trous profonds et de diamètres extrêmement grands avec l'unité d'alimentation automatique DD AF-CA H
Données techniques
Documents et vidéos
Carotteuse : comment bien choisir
Découvrez comment bien choisir votre carotteuse à béton en suivant les conseils de nos experts.
Une carotteuse peut être utilisée pour le percement de trous sur un nombre de matériaux divers et variés : béton armé, granite, asphalte, pierre, brique... Il est donc utile de se renseigner sur le type de foreuses à utiliser en fonction du support et de l'ampleur des travaux.
De manière générale, les carotteuses sont conçues avec des matières robustes pour être particulièrement endurantes et résistantes afin de garantir un travail de grande précision malgré les applications intensives que l'on attend d'un tel outil.
Carotteuse à sec ou à eau ?
La carotteuse à sec
Ce type de machine est surtout approprié pour percer des trous jusqu'à 200 mm, pour des applications peu intensives. Pour éviter la propagation de poussières et effectuer un travail propre, la carotteuse à sec est généralement raccordée à un aspirateur.
La carotteuse à eau
Elle est aussi bien adaptée pour effectuer des travaux en intérieur sur des bâtiments en cours de construction - percement pour les passages de gaine, climatisation - qu'en extérieur pour réaliser des trous de grand diamètre.
Généralement plus lourdes et plus puissantes que les carotteuses à sec, les foreuses à eau permettent de carotter jusqu'à 1500 mm pour les modèles les plus puissants. La carotteuse à eau est particulièrement apprécié des professionnels de la construction car elle offre un meilleur refroidissement, une meilleure durabilité et une vitesse de forage plus importante que la carotteuse à sec.
Carotteuse DD 150-U
Carotteuse diamant polyvalente pour le forage sur colonne ou à main.
Commander la carotteuse DD 150-UCarotteuse DD 350-CA
Système de forage diamant pour charges lourdes.
Commander la carotteuse DD 350-CACarotteuse DD 500-CA
Système de forage diamant haute performance triphasé.
Commander la carotteuse DD 500-CAColonne DD-ST 150-U CTL
Colonnes de forage pour les carotteuses DD 150-U.
Commander la colonne DD-ST 150-U CTLSystème de gestion de l'eau DD-WMS 100
Unité pour l'alimentation en eau de refroidissement ainsi que la collecte et la filtration des eaux usées des systèmes de forage au diamant.
Commander le système de gestion de l'eau DD-WMS 100Unité d’avance automatique DD AF-CA
Unité d'alimentation automatique pour aider le processus de forage avec des systèmes de carottage diamant sur colonne.
Commander le module DD AF-CAPompe à vide DD VP-U 230V
Pompe à vide pour fixer les colonnes de carottage diamant.
Commander la pompe à vide DD VP-U 230V