Lasermètre PD-S
New productArticle #r8128694
Lasermètre simple d'utilisation pour les mesures de distance et surfaces jusqu'à 60 m
- Distance de mesure: 0.2 M - 60 m
- Précision de mesure: 1.5 mm
- Fonctions de mesure: Mesure unique et en continu
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Clavier extrêmement simplifié - intuitif à utiliser
- Solide et durable pour résister aux environnements de chantier extrêmes
- Protégé contre la saleté, la poussière et les éclaboussures d'eau
- Format compact qui tient dans la poche
- Écran avec rétro-éclairage pour la lecture des résultats même dans les environnements obscurs
Applications
- Mesure rapide et précise de distances entre 0,2 - 60 m
- Mesure dans des situations complexes où la méthode traditionnelle montre ses limites
- Mesure de longues distances et de grandes hauteurs par un utilisateur unique
- Mesure de surfaces pour calculer les quantités de peinture, de revêtement ou de béton