Offre du moment : Journées RougesJusqu'au 31 Mars, profitez d'offres jusqu'à -40%Commander maintenant

Découvrez comment la conception de nos lasermètres permet une utilisation intuitive par une seule personne pour la prise de mesure sur de grandes distances et celle de points difficiles d'accès

3 produits

Filtres
Lasermètre PD-S
Description
Lasermètre simple d'utilisation pour les mesures de distance et surfaces jusqu'à 60 m
Distance de mesure
0.2 M - 60 M
Précision de mesure
1.5 mm
Fonctions de mesure
Mesure unique et en continu

Nouveau

Lasermètre PD-I


Description
Lasermètre robuste avec fonctions de mesure intelligente et connectivité Bluetooth® pour les applications intérieures jusqu'à 100 m/330 ft
Distance de mesure
0.05 M - 100 M
Précision de mesure
1.5 mm
Fonctions de mesure
Mesure unique et en continu
Lasermètre PD-E
Description
Lasermètre d'extérieur avec visée optique intégrée pour les prises de mesure jusqu'à 200 m
Distance de mesure
0 M - 200 M
Précision de mesure
1.0 mm
Fonctions de mesure
Mesure unique et en continu, Mode extérieur, Niveau d'eau numérique
               Des performances de mesure uniques. La technologie à pulsation Hilti Pulse Power prend en charge jusqu'à 1 million d'impulsions par seconde, ce qui garantit des relevés hautement fiables même dans les conditions extérieures les plus difficiles.
PD-I Laser Meter Applications

Comment choisir son lasermètre de chantier ?

Améliorez votre productivité sur chantier grâce à nos lasermètres professionnels

Mesurer sur votre chantier vous prend trop de temps et vous souhaitez savoir quel lasermètre professionnel choisir pour gagner en efficacité ? 

Mesurez de longues distances à l'aide de nos lasermètres portatifs, accédez à des endroits difficiles que ce soit en intérieur comme en extérieur, calculez des surfaces et des volumes, documentez vos mesures directement sur vos lasermètres professionnels en question et exportez vos données vers votre PC ou tablette.

Précis, rapides et faciles à utiliser.

Nouveauté ! Lasermètre PD-I

Une fois habitué à la vitesse et à la précision des mesureurs de distance au laser, il est impossible de revenir, aux cordeaux, poudres et aux calculatrices. De plus, les mesures de vos croquis doivent toujours être copiées manuellement dans un dessin utilisable.

Cette étape lente et sujette aux erreurs, peut être supprimée grâce à notre nouveau lasermètre connecté Bluetooth.

Lasermètre d'intérieur pour les mesures de distance jusqu'à 100 m.

Parfaitement adapté aux conditions de chantier, le laser professionnel PD-I est compact, simple d’utilisation et robuste (résistant à l’eau et étanche à la poussière).

Commander maintenant

Quel lasermètre choisir pour son chantier ?

Lasermetre professionnel extérieur pour chantier

Lasermètre PD-E

Lasermètre d'extérieur avec visée optique intégrée parfait pour les mesures de distance jusqu'à 200 m.

PD-S Application

Lasermètre PD-I

Lasermètre d'intérieur connecté pour les mesures de distance jusqu'à 100 m.

L091417.TIF

Lasermètre PD-S

Lasermètre simple d'utilisation pour les mesures de distance et surfaces jusqu'à 60 m.

Pour aller plus loin

Services associés à nos lasermètres de chantier

gestion de parc machines

Gestion de parc machines

Nos innovations mises à votre disposition pour une durée adaptée à vos besoins.
En fin de contrat, les outils sont retournés et remplacés par nos dernières technologies

Réparation d'outillage

Réparation d'outils

Nous nous engageons à réparer votre outil dans les plus brefs délais.
Votre machine est prise en charge chez vous, sur chantier ou en Hilti store puis livrée réparée à l'adresse de votre choix

Hilti_Icons_Service_Hexagon_CMYK_IsoCV2_calibration_service.jpg

Service de vérification

Nos outils de mesure sont robustes. Grâce au service de vérification Hilti, ils garderont une parfaite précision