Lasermètre PD-I
New productArticle #r9121031
Lasermètre robuste avec fonctions de mesure intelligente et connectivité Bluetooth® pour les applications intérieures jusqu'à 100 m/330 ft
- Distance de mesure: 0.05 M - 100 m
- Précision de mesure: 1.5 mm
- Fonctions de mesure: Mesure unique et en continu
Nos clients ont également recherché pdi, mesure distance laser, lasermetre hilti, pd-i ou lasermetre
- Boîtier robuste et durable : un appareil de mesure au laser conçu pour des conditions de chantier difficiles
- Interface utilisateur extrêmement intuitive avec bouton de conception et agencement ergonomiques
- Format compact pour tenir dans toutes les poches
- Pointe de mesure intégrée extra-longue pour mesurer facilement dans des espaces étroits, tels que des angles ou des cadres de fenêtres
- Détermination de la surface des sols, des murs et des plafonds à l'aide de la fonction de surface ou de surface du peintre
- Calculs de volume pour la planification des systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation
- Ajout et soustraction facile des mesures avec les boutons +/-
- Fonctionnalité de placement intelligente pour une mise en place précise des goujons de cloison sèche, des consoles ou des points d'ancrage
- Options avancées de documentation à l'aide de la connectivité Bluetooth® vers des applications partenaires telles que magicplan®, imagemeter®, Floor Plan Creator® et WinWorker®

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
- Vérification de la précision des outils conformément aux normes du fabricant correspondant à une déclaration de conformité selon la norme ISO/IEC 17050-1

Service de réparation d'outillage
- Utilisation exclusive de pièces détachées Hilti originales
- Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires
Données techniques
Documents
-
- Mode d'emploi PD-I, Espagnol, Coréen, Néerlandais, Français, Turque, Tchèque, Anglais, Suédois, Arabic, Allemand, Ukrainien, Slovaque, Chinois, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Japonais, Polonais, Russe, Chinese, Hongrois, Slovène, Greek, Italien, Finlandais, [ 4.3 MB ]
- Mode d'emploi PD-I (02), [ 1.2 MB ]