Pinces d'injection
Découvrez comment nos pinces d'injection sans fil pour calfeutrage, chevillage chimique et scellement vous aident à effectuer plus de tâches en moins de temps et à réduire les déchets
12 produits

- Description
- Pince d'injection de résine chimique hybride/époxy alimentée par batterie avec fonctions intelligentes pour augmenter la vitesse et la sécurité et réduire les déchets (plateforme de batteries Nuron)
- Type de batterie
- 22 V
- Dimensions (LxlxH)
- 440 x 120 x 230 mm
- Type de pince
- Batterie

- Description
- Pince d'injection de calfeutrage puissante, alimentée par batterie pour une grande variété de mastics, calfeutrages et adhésifs (plateforme de batteries Nuron)
- Force d'expulsion
- 4900 N
- Vitesse à vide
- 1 - 10 mm/s
- Longueur (avec fût de 310 ml/10 oz)
- 457 mm

- Description
- Pince d'injection sans fil
- Type de batterie
- 22 V
- Type de pince
- Batterie

Nouveau
- Description
- Pince d'injection à cheville chimique économique, à batterie avec dosage précis pour aider à diminuer le gaspillage de résine tout en augmentant la vitesse et la qualité de l'installation
- Type de batterie
- 12 V
- Type de pince
- Batterie

Nouveau
- Description
- Appareil à injection de calfeutrage de 22 V alimenté par accus Li-ion pour les mastics et les adhésifs dans des applications multiples
- Force d'expulsion
- 5000 N
- Vitesse à vide
- 1 - 10 mm/s
- Longueur
- 186 mm

- Description
- Pince d'injection pneumatique de chevilles chimiques époxy/hybrides
- Type de pince
- Pneumatique

- Description
- Appareil à injection manuel pour mortier chimique injectable
- Type de pince
- Manuel

- Description
- Pince d'injection manuelle de chevilles chimiques époxy/hybrides
- Type de pince
- Manuel

- Description
- Pinces
- Catégorie pinces
- Distributeur de mince de feuille d'aluminium de 600 ml

- Description
- Pince d'injection / accessoires pour produits coupe-feu compatibles
- Catégorie pinces
- Pince d’injection de mousse à cartouche

- Description
- Applicateur de mousse à fût d'une capacité étendue présentant une conception ergonomique idéale pour l'accès aux zones difficiles à atteindre

Pistolets d’injection électriques
Découvrez nos pinces d'injection sur batterie pour mastic et scellement chimique
Notre gamme de pistolets d’injection est compatible avec la majorité des cartouches de mastic et de scellement chimique disponibles (y compris les cartouches plastiques et cartouches souples de 310 ml et 600 ml)
Quel pistolet d’injection choisir ?

Pistolet d’injection électrique HDE 500-A22
Mousse coupe-feu compatible :

CD 4-A22 pour cartouches de 310 ml
Scellements chimiques compatibles :
Mastic coupe-feu acrylique CFS-S ACR
Mastic coupe-feu en silicone CFS-S SIL
Mastic coupe-feu intumescent CFS-IS
Autres marques de cartouches 310 ml

CD 4-A22 pour cartouches de 600 ml
Scellements chimiques compatibles :
Autres marques de cartouches 600 ml

Pince CD 4-A22
Pour l'injection de mastic coupe-feu
Notre pistolet d’injection de mastic CD 4-A22 vous offre des performances et un confort élevés pour les applications d’injection en série : mastic pour joints de dilatation, mastics coupe-feu, joints antifumée et d’insonorisation.
Grâce à sa facilité d’utilisation et à une perte de matériau réduite au minimum, le CD 4-A22 améliore votre productivité :
- Des performances élevées grâce à un moteur puissant fournissant une poussée pouvant aller jusqu’à 7,3 kN
- Une grande polyvalence avec deux types de porte-cartouches. Le CD 4-A22 convient à toutes les cartouches de mastic de 310 ml (cartouches plastiques) à 600 ml (cartouches souples)
- Sa batterie est compatible avec tous les outils sans fil de notre plateforme 22 V

Pince HDE 500-A22
Pour l'injection de scellements chimiques
Pour une injection précise et maîtrisée, même à basse température