Patte-équerre FOX V S
New productArticle #r11664952
Patte-équerre murale polyvalente pour l'installation de structures de façade pare-pluie
- Composition du matériau: EN AW-6063 T66
- Largeur: 46 mm
- Hauteur: 50 mm
Partager
Caractéristiques
- Économie de main-d'œuvre - conception de patte-équerre optimisée et solutions de fixation innovantes permettant de réduire le coût total de votre installation
- Installation plus facile - aide optimisée et repères plus clairs pour simplifier la fixation des pattes-équerres et l'alignement des rails
- Options de fixation multiples - installation à l'aide de chevilles, vis ou clous (DX) appropriés
- Patte-équerre préassemblée - fournie sur site prête pour la fixation sur mur ou dalle
- Assistance technique disponible - contactez-nous pour obtenir des conseils spécifiques sur l'optimisation de la structure de façade ventilée pour votre projet
Applications
- Fixation de structures de façade pare-pluie sur béton, maçonnerie, goujons métalliques et bois
- Montage de structures de façade sur la structure primaire (patte-équerre d'aide)
- Installation de rails de support verticaux
- Pour tout type de revêtement de façade