Pattes-équerres
Consoles de façade permettant une installation simple, fiable et rapide des systèmes de façade ventilées, notamment des solutions réduisant le pont thermique.
15 produits
Filtres

Nouveau
- Description
- Patte-équerre murale polyvalente pour l'installation de structures de façade pare-pluie
- Composition du matériau
- Aluminum EN AW-6063 T66
- Matériau isolant
- Polypropylène
- Épaisseur de l'isolant
- 6 mm

Nouveau
- Description
- Patte-équerre murale polyvalente pour l'installation de structures de façade pare-pluie
- Composition du matériau
- EN AW-6063 T66
- Matériau isolant
- Polypropylène
- Épaisseur de l'isolant
- 6 mm

Nouveau
- Description
- Patte-équerre murale polyvalente pour l'installation de structures de façade pare-pluie
- Composition du matériau
- EN AW-6063 T66
- Matériau isolant
- Polypropylène
- Épaisseur de l'isolant
- 6 mm

- Description
- Grande patte-équerre verticale en fibre de verre
- Composition du matériau
- Polyamide, EN AW-6063 T66
- Largeur
- 62 mm
- Hauteur
- 150 mm

- Composition du matériau
- Acier inoxydable (DIN 1.4404, Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Largeur
- 50 mm
- Hauteur
- 75 mm

Nouveau
- Description
- Patte-équerre de réduction d'un pont thermique important
- Composition du matériau
- Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Largeur
- 50 mm
- Hauteur
- 140 mm

Nouveau
- Description
- Patte-équerre murale polyvalente pour l'installation de structures de façade pare-pluie
- Composition du matériau
- EN AW-6063 T66
- Largeur
- 46 mm
- Hauteur
- 50 mm

Nouveau
- Description
- Patte-équerre murale polyvalente pour l'installation de structures de façade pare-pluie
- Composition du matériau
- EN AW-6063 T66
- Largeur
- 46 mm
- Hauteur
- 75 mm

Nouveau
- Description
- Patte-équerre murale polyvalente pour l'installation de structures de façade pare-pluie
- Composition du matériau
- EN AW-6063 T66
- Largeur
- 46 mm
- Hauteur
- 150 mm

- Description
- Patte-équerre horizontale en aluminium avec tampon thermique
- Composition du matériau
- EN AW-6063 T66
- Matériau isolant
- Polypropylène
- Épaisseur de l'isolant
- 5 mm

- Description
- Patte-équerre horizontale en aluminium
- Composition du matériau
- EN AW-6063 T66
- Largeur
- 62 mm
- Hauteur
- 80 mm

- Description
- Patte-équerre en U moyenne comme élément central du système de réalisation du sol S2S
- Composition du matériau
- EN AW-6063 T66, Polypropylène (PP)
- Matériau isolant
- Polypropylène
- Largeur
- 74 mm

- Description
- Grande patte-équerre en U comme élément central du système de réalisation du sol S2S
- Composition du matériau
- EN AW-6063 T66, Polypropylène (PP)
- Matériau isolant
- Polypropylène
- Largeur
- 74 mm

- Description
- Patte-équerre moyenne en U comme élément central du système de réalisation du sol S2S
- Composition du matériau
- EN AW-6063 T66
- Largeur
- 74 mm
- Hauteur
- 85 mm

- Description
- Grande patte-équerre en U comme élément central du système de réalisation du sol S2S
- Composition du matériau
- EN AW-6063 T66
- Largeur
- 74 mm
- Hauteur
- 155 mm