Patte-équerre MFT-S2S U L
New productArticle #r6718212
Grande patte-équerre en U comme élément central du système de réalisation du sol S2S
- Composition du matériau: EN AW-6063 T66
- Largeur: 74 mm
- Hauteur: 155 mm
Partager
Nos clients ont également recherché équerre, façade ventilée, façade ou système dalle à dalle
Caractéristiques
- Longueur de la patte-équerre comprise entre 75 et 295 mm
- Possibilité de fixation par ancrage et par vis dans une seule patte-équerre
- Trou de 6,5 mm pour une fixation par vis sur acier
- Trou de 11 mm pour une fixation par cheville sur le béton et la maçonnerie
Applications
- Patte-équerre en forme de U, élément central du système de réalisation du sol S2S, pour l'installation de façades ventilées indépendamment de l'état du mur entre les dalles
- Permet une installation et un alignement précis des profilés S2S
- Compatible avec tous types de panneaux de façade
- Espacement accru possible entre les chevilles à l'aide de la MFT-S2S UI AP L