MFT-FOX VTR L
New productArticle #r7699795
Patte-équerre de réduction d'un pont thermique important
- Composition du matériau: Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Largeur: 50 mm
- Hauteur: 140 mm
Partager
Nos clients ont également recherché console acier, reduction pont thermique ou équerre
Caractéristiques
- Solution de réduction de pont thermique
- Longueur de la patte-équerre de 60 à 300 mm
- Installation simple
- Patte-équerre avec trous circulaires et trous oblongs pour points fixes et coulissants avec possibilité de réglage de 40 mm max.
- Trou de 11 mm pour une fixation par cheville sur le béton
Applications
- Convient à une utilisation dans les bâtiments à faible énergie
- Compatible avec tous types de panneaux de façade
- Fixation de profilés verticaux pour façade ventilée