Patte-équerre MFT-S2S UI M
New productArticle #r6718285
Patte-équerre en U moyenne comme élément central du système de réalisation du sol S2S
- Composition du matériau: EN AW-6063 T66, Polypropylène (PP)
- Matériau isolant: Polypropylène
- Largeur: 74 mm
Nos clients ont également recherché équerre, cale isolante, façade ventilée, façade ou système dalle à dalle
- Solution complète - Hilti vous propose des outils, des consommables et des services optimisés pour chaque étape de l'installation de façades ventilées
- Tampon thermique prémonté pour une conductivité thermique réduite
- L'isolation polymère empêche la corrosion entre l'aluminium et le béton
- Assistance technique disponible - contactez-nous pour obtenir des conseils spécifiques sur l'optimisation de la structure de façade ventilée pour votre projet
- Options de fixation multiples - installation à l'aide de chevilles ou vis appropriées
- Patte-équerre en forme de U pour un système de façade ventilée fixé uniquement sur les dalles et éviter le percement sur les voiles
- Pour tous types de revêtements de façade
- Permet une installation et un alignement précis des profilés S2S
- Trous allongés pour permettre la dilatation des profilés S2S