Patte-équerre MFT-FOX H
New productArticle #r1790440
Patte-équerre horizontale en aluminium
- Composition du matériau: EN AW-6063 T66
- Largeur: 62 mm
- Hauteur: 80 mm
Partager
Nos clients ont également recherché ossature horizontale, cornière, façade ou équerre
Caractéristiques
- Économie de main-d'œuvre - Vis A4 préassemblée pour fixation facile des profilés supports
- Ajustabilité jusqu'à 40 mm du profilé support
- Options de fixation multiples - installation à l'aide de chevilles, vis ou clous (DX) appropriés
- Assistance technique disponible - contactez-nous pour obtenir des conseils spécifiques sur l'optimisation de la structure de façade ventilée pour votre projet
- Solution complète - Hilti vous propose des outils, des consommables et des services optimisés pour chaque étape de l'installation de façades ventilées
Applications
- Pour tout type de panneaux de façade
- Système simple réseau avec profilés supports montés horizontalement
- Système double avec profilés montés horizontalement et verticalement