Patte-équerre MFT-FOX HI
New productArticle #r1790479
Patte-équerre horizontale en aluminium avec tampon thermique
- Composition du matériau: EN AW-6063 T66
- Matériau isolant: Polypropylène
- Épaisseur de l'isolant: 5 mm
Partager
Nos clients ont également recherché étrier, Ossature Horizontale, cornière, patte ou équerre
Caractéristiques
- Vis A4 pré-assemblée pour fixation facile du profilé support
- Rupture de pont thermique intégrée
- Ajustabilité jusqu'à 40 mm du profilé support
- Rondelle rainurée pour un alignement vertical précis
- Trou de 11 mm pour une fixation par cheville sur le béton
Applications
- Pour tout type de panneaux de façade
- Système d’ossature simple avec profilé horizontaux
- Système d’ossature double avec profilés horizontaux et verticaux