Patte-équerre MFT-FOX VT L
New productArticle #r3202537
Grande patte-équerre verticale en fibre de verre
- Longueur: 240 mm
- Composition du matériau: Polyamide, EN AW-6063 T66
- Largeur: 62 mm
Partager
Caractéristiques
- Solution sans pont thermique
- Plastique renforcé de fibre de verre et composé en aluminium pour une conductivité thermique faible et une performance de charge élevée
- Installation plus facile - permet des repères plus clairs pour simplifier la fixation des pattes-équerres et l'alignement des rails
- Solution complète - Hilti vous propose des outils, des consommables et des services optimisés pour chaque étape de l'installation de façades ventilées
- Trou de diamètre 6,5 mm pour clouage et vis pour béton, acier et bois
Applications
- Adapté aux bâtiments à faible énergie, avec les labels Passivhaus et Minergie
- Adaptée aux bâtiments à faible énergie