Vis métalliques autoperceuses S-MD 33 PS
New productArticle #r10377100
Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) avec 12 mm rondelle pour attaches métal-métal epais (jusqu'à 6.0 mm)
- Type d'empreinte: TX 25
- Taille de la rondelle: 12 mm
- Matériaux support: Acier au carbone, Aluminium
Partager
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Tête panoramique pour une esthétique améliorée et une meilleure accessibilité dans les espaces restreints
- Rondelle en caoutchouc EPDM – crée un joint d'étanchéité plus fiable contre l'eau
- Pour des fixations fiables et résistantes à la corrosion
- Pointe autoperceuse rapide et robuste
Applications
- Fixation de métal a metal fin à moyen (Max 5.5 mm)
- Fixation de tôles en acier ou aluminium et profilés sur structures en acier ou en aluminium, avec ou sans intercalage de couches isolantes
- Acier inoxydable (A2) pour les travaux de fixation dans les milieux moyennement corrosifs
- Pour les applications nécessitant des fixations résistant à l'eau (rondelle de 12 mm incluse)
- Fixation de l'acier ou de l'aluminium sur des sous-structures en aluminium ou en acier
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image