Découvrez les vis pour métal et vis pour plaquiste Hilti, conçues pour accroître la rapidité et améliorer la qualité lors de l'installation d'un tablier métallique ou d'un panneau intérieur

106 produits

Filtres

Nouveau

Vis à bois structurelle S-WDF-Z, tête double avec filetage complet
Description
Vis à bois avec filetage complet et double tête (clé hexagonale SW17 et embout TX40) pour les mèches et les clés à douille TX40 afin de monter les éléments en bois préfabriqués
Application
Bois à bois, Bois structurel
Matériaux support
Bois, Bois, Bois lamellé croisé (CLT)
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution

Nouveau

Vis à bois structurelle S-WCF-Z, tête fraisée avec filetage complet
Description
Vis à bois avec tête fraisée et filetage complet pour une capacité portante supérieure dans le bois structurel et une finition esthétique
Application
Bois à bois, Bois structurel
Matériaux support
Bois, Bois, Bois lamellé croisé (CLT)
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution

Nouveau

Vis à bois structurelles S-WXF-Z, tête cylindrique avec filetage complet
Description
Vis à bois avec tête cylindrique et filetage complet pour assembler les poutres en bois en préfabrication ou dans les structures porteuses
Application
Bois à bois, Bois structurel
Matériaux support
Bois, Bois, Bois lamellé croisé (CLT)
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution

Nouveau

Vis à bois structurelle S-WWP-Z, tête à rondelle avec filetage partiel
Description
Vis à bois avec tête à rondelle et filetage partiel pour des assemblages bois-bois et bois-métal plus sûrs
Application
Bois à bois, Bois structurel
Matériaux support
Bois, Bois, Bois lamellé croisé (CLT)
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution

Nouveau

Vis à bois structurelle S-WCP-Z, tête fraisée avec filetage partiel
Description
Vis à bois avec tête fraisée et filetage partiel pour une fixation sûre et pratique du bois avec une finition esthétique
Application
Bois à bois, Bois structurel
Matériaux support
Bois, Bois, Bois lamellé croisé (CLT)
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution

Nouveau

Système de levage bois S-W
Description
Système de levage bois, en association avec la vis à bois S-WDF-Z, pour levage de toits, murs et plafonds préfabriqués
Application
Dispositifs de suspension avec connecteurs filetés
Matériaux support
Bois, Bois, Bois lamellé croisé (CLT)
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Environnements intérieurs avec condensation temporaire
Vis autoperceuses pour tôles S-MS 01 Z
Description
Vis autoperceuse sans rondelle pour connecter rapidement des tôles métalliques superposées
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Matériaux support
Acier au carbone
Type de vis
Vis pour métal
Vis autoperceuses pour tôles S-MS 41-51Z
Description
Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec rondelle pour la fixation sans copeaux de tôles minces (jusqu'à 2 x 1,0 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
14 mm, 16 mm
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium
               Les vis racing tip offrent une vitesse de perçage élevée et des propriétés d’étanchéité parfaites.
Vis pointues pour plaquiste S-DS 01 B
Description
Vis unitaire pour plaquiste (recouverte de phosphate) pour la fixation de panneaux de cloison sèche sur ossature métallique
Type de tête de vis
Tête bombée
Type d'empreinte
PH #2
En bande
Non
Vis pointues pour plaquiste S-DS 01 B M
Description
Vis en bande pour plaquiste (phosphatée) pour chargeur de vis SMD 57 – pour la fixation de plaques de cloison sèches sur métal
Type de tête de vis
Tête bombée
Type d'empreinte
PH #2
En bande
Oui, compatible avec chargeur de vis SMD 57

Nouveau

Vis autoperceuses pour tôles S-MS 41/51Z
Description
Vis autoperceuse de couleur (zinguée) avec rondelle pour la fixation sans copeaux de bacs acier minces (jusqu'à 2 x 1,0 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
14 mm, 16 mm
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium
               Les vis racing tip offrent une vitesse de perçage élevée et des propriétés d’étanchéité parfaites.

Nouveau

Vis pointues pour plaquiste S-DS 01 B M1
Description
Vis en bande pour plaquiste (phosphatée) pour chargeurs de vis SD-M1 ou SD-M 2 - pour la fixation de panneaux de cloison sèche sur métal
Type de tête de vis
Tête bombée
Type d'empreinte
PH #2
En bande
Oui, compatible avec chargeur de vis SD-M 1, Oui, compatible avec chargeur de vis SD-M 2
Vis autoperceuses pour tôles S-MS 01PS
Description
Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) sans rondelle pour la fixation sans copeaux de bacs acier minces (jusqu'à 2 x 1,0 mm)
Type d'empreinte
TX 25
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium
Type de vis
Vis pour métal
Vis autoperceuses pour tôles S-MS 31PS
Description
Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) avec rondelle pour la fixation sans copeaux de bacs acier minces (jusqu'à 2 x 1,0 mm)
Type d'empreinte
TX 25
Taille de la rondelle
12 mm
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium
               Les vis racing tip offrent une vitesse de perçage élevée et des propriétés d’étanchéité parfaites.

Nouveau

Vis autoperceuses pour chevauchement latéral de tabliers S-MD/MS M pour SDT 9
Description
Vis autoperceuses en bandes-chargeurs destinées à la poignée verticale SDT 9 pour la fixation de bardage et d'encadrements dans les applications de couverture
Matériaux support
Acier au carbone
Type de vis
Vis pour ossatures et chevauchement latéral
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés
               Les vis racing tip offrent une vitesse de perçage élevée et des propriétés d’étanchéité parfaites.
Vis autoperceuses pour plaquiste S-DD 01 B
Description
Vis unitaire pour plaquiste pour la fixation de cloison sèche sur ossature métallique
Type de tête de vis
Tête bombée
Type d'empreinte
PH #2
En bande
Non
Vis autoperceuses pour plaquiste S-DD 01 B M
Description
Vis en bande-chargeur pour plaquiste (revêtement phosphate) pour le chargeur de vis SMD 57 – pour la fixation de panneaux de cloisons sèches ou de plaques dures sur du métal
Type de tête de vis
Tête bombée
Type d'empreinte
PH #2
En bande
Oui, compatible avec chargeur de vis SMD 57

Nouveau

Vis autoperceuses pour plaquiste S-DD 01 B M1
Description
Vis en bande pour plaquiste (phosphatée) pour le chargeur de vis SD-M1 ou SD-M 2 - pour la fixation de panneaux de cloison sèche sur métal
Type de tête de vis
Tête bombée
Type d'empreinte
PH #2
En bande
Oui, compatible avec chargeur de vis SD-M 1, Oui, compatible avec chargeur de vis SD-M 2
Vis métalliques autoperceuses S-MD 01 Z
Description
Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) sans rondelle pour fixations de métal sur métal d’épaisseur faible (jusqu'à 3 mm)
Type d'empreinte
Tête hexagone
Matériaux support
Acier au carbone
Type de vis
Vis pour métal
Vis métalliques autoperceuses S-MD 21 Z
Description
Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec bride intégrée pour fixations de métal sur métal d’épaisseur faible (jusqu'à 3 mm)
Type d'empreinte
Tête hexagone
Taille de la rondelle
15 mm
Matériaux support
Acier au carbone
Vis métalliques autoperceuses S-MD 51 Z
Description
Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec rondelle de 16 mm pour fixations de métal sur métal d’épaisseur faible (jusqu'à 3 mm)
Type d'empreinte
Tête hexagone
Taille de la rondelle
16 mm
Matériaux support
Acier au carbone
               Les vis racing tip offrent une vitesse de perçage élevée et des propriétés d’étanchéité parfaites.
Vis autoperceuses peintes S-MD 51 Z
Description
Vis autoperceuse teintée (acier au carbone zingué) avec rondelle de 16 mm pour fixations de métal sur métal d’épaisseur faible (jusqu'à 2,75 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
16 mm
Matériaux support
Acier au carbone
Vis autoperceuses peintes S-MD 51 LZ
Description
Vis autoperceuse teintée (acier au carbone zingué) avec rondelle de 16 mm pour fixations de métal sur métal d’épaisseur faible à moyenne (jusqu'à 2,75 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
16 mm
Matériaux support
Acier au carbone
Vis métalliques autoperceuses S-MD 03 Z
Description
Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) sans rondelle pour fixations métal-métal d'épaisseur moyenne (jusqu'à 6 mm)
Type d'empreinte
Tête hexagone
Matériaux support
Acier au carbone
Type de vis
Vis pour métal
               Les vis racing tip offrent une vitesse de perçage élevée et des propriétés d’étanchéité parfaites.
Vis métalliques autoperceuses S-MD 23 Z
Description
Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec bride intégrée pour fixations de métal sur métal d’épaisseur moyenne (jusqu'à 6 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
15 mm
Matériaux support
Acier au carbone, HTU (rail coulé)
               Les vis racing tip offrent une vitesse de perçage élevée et des propriétés d’étanchéité parfaites.
Vis métalliques autoperceuses S-MD 53Z
Description
Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec rondelle de 16 mm pour fixations de métal sur métal d’épaisseur moyenne (jusqu'à 6 mm)
Type d'empreinte
Tête hexagone
Taille de la rondelle
16 mm
Matériaux support
Acier au carbone
               Les vis racing tip offrent une vitesse de perçage élevée et des propriétés d’étanchéité parfaites.
Vis autoperceuses peintes S-MD 53 Z
Description
Vis autoperceuse teintée (acier au carbone zingué) avec rondelle de 16 mm pour fixations de métal sur métal d’épaisseur moyenne à épaisse (jusqu'à 6 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
16 mm
Matériaux support
Acier au carbone
               Les vis racing tip offrent une vitesse de perçage élevée et des propriétés d’étanchéité parfaites.
Vis métalliques autoperceuses S-MD 31 LPSS
Description
Vis à tête cylindrique autoperceuse (acier inoxydable A4) avec rondelle de 12 mm pour les fixations de métal sur métal de faible épaisseur (jusqu'à 4.0 mm)
Type d'empreinte
TX 25
Taille de la rondelle
12 mm
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium, Bois
Vis pointues pour panneaux durs S-DS 20 B M
Description
Vis en bande pour panneau haute dureté (enduit phosphate) pour chargeur de vis SMD 57 – pour la fixation de panneau haute dureté sur du bois ou du métal
Type de tête de vis
Tête bombée
Type d'empreinte
PH #2
En bande
Oui, compatible avec chargeur de vis SMD 57
Vis pointues pour panneaux durs S-DS 22 B M
Type de tête de vis
Tête bombée
Type d'empreinte
PH #2
En bande
Oui, compatible avec chargeur de vis SMD 57
Vis métalliques autoperceuses S-MD 25 Z
Description
Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec bride integrée pour des fixations de métal-a métal épais (jusqu'à 15 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
15 mm
Matériaux support
Acier au carbone
               Les vis racing tip offrent une vitesse de perçage élevée et des propriétés d’étanchéité parfaites.
Vis métalliques autoperceuses S-MD 55 Z
Description
Vis autoperceuse teintée (acier au carbone zingué) avec rondelle de 16 mm pour fixations métal sur métal d'épaisseur élevée (jusqu'à 15 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
16 mm
Matériaux support
Acier au carbone
               Les vis racing tip offrent une vitesse de perçage élevée et des propriétés d’étanchéité parfaites.
Vis pointues pour panneaux durs S-DS20B M1
Type de tête de vis
Tête bombée
Type d'empreinte
PH #2
En bande
Oui, compatible avec chargeur de vis SD-M 1, Oui, compatible avec chargeur de vis SD-M 2
Vis métalliques autoperceuses S-MD 05Z
Description
Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) sans rondelle pour fixations de métal sur métal d’épaisseur élevée (jusqu'à 15 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Matériaux support
Acier au carbone
Type de vis
Vis pour métal
               Les vis racing tip offrent une vitesse de perçage élevée et des propriétés d’étanchéité parfaites.
Vis métalliques autoperceuses S-MD25Z
Description
Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec bride integrée pour des fixations de métal-a métal épais (jusqu'à 15 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
15 mm
Matériaux support
Acier au carbone
               Les vis racing tip offrent une vitesse de perçage élevée et des propriétés d’étanchéité parfaites.

Nouveau

Système de tige d'ancrage
Description
Système d'ancrage à crochet pour plafond pour la fixation dans le bois ou le métal
Matériaux support
Béton, Bois, Acier
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec
Type de rondelle
Aucun
Vis métalliques autoperceuses S-MD55Z
Description
Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec rondelle de 16 mm pour des fixations épaisses métal sur métal (jusqu'à 15 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
16 mm
Matériaux support
Acier au carbone
               Les vis racing tip offrent une vitesse de perçage élevée et des propriétés d’étanchéité parfaites.
Vis pointues pour panneaux durs S-DS 14 B M
Description
Vis en bande pour plaques de plâtre fibrées (revêtement phosphate) compatibles avec le chargeur de vis SMD 57 – pour la fixation de plaques de plâtre fibrées sur du bois ou du métal
Type de tête de vis
Striée
Type d'empreinte
PH #2
En bande
Oui, compatible avec chargeur de vis SMD 57
Vis métalliques autoperceuses S-MD 01 S
Description
Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) sans rondelle pour fixations métal sur métal minces
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium
Type de vis
Vis pour métal
Vis métalliques autoperceuses S-MD 51 S
Description
Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) avec rondelle de 16 mm pour les fixations de métal sur métal de faible épaisseur (jusqu'à 2 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
16 mm
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium, Bois
Vis métalliques autoperceuses S-MD 31 PS
Description
Vis à tête cylindrique autoperceuse (acier inoxydable A2) avec rondelle de 12 mm pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur faible (jusqu'à 3 mm)
Type d'empreinte
TX 25
Taille de la rondelle
12 mm
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium, Bois
Vis métalliques autoperceuses S-MD 01 LPS
Description
Vis à tête cylindrique autoperceuse (acier inoxydable A2) sans rondelle pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur faible (jusqu'à 4 mm)
Type d'empreinte
TX 25
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium, Bois
Type de vis
Vis pour métal
Vis métalliques autoperceuses S-MD 31 LPS
Description
Vis à tête cylindrique autoperceuse (acier inoxydable A2) avec rondelle de 12 mm pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur faible (jusqu'à 4.0 mm)
Type d'empreinte
TX 25
Taille de la rondelle
12 mm
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium
Vis métalliques autoperceuses S-MD 43 S
Description
Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) avec rondelle de 14 mm pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur moyenne à élevée (jusqu'à 6 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
14 mm
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium
               Les vis racing tip offrent une vitesse de perçage élevée et des propriétés d’étanchéité parfaites.
Vis métalliques autoperceuses S-MD 53 S
Description
Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) avec rondelle de 16 mm pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur moyenne à élevée (jusqu'à 4 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
16 mm
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium
               Les vis racing tip offrent une vitesse de perçage élevée et des propriétés d’étanchéité parfaites.
Vis métalliques autoperceuses S-MD 63 S
Description
Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) avec rondelle de 19 mm pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur moyenne à élevée (jusqu'à 6 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
19 mm
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium
               Les vis racing tip offrent une vitesse de perçage élevée et des propriétés d’étanchéité parfaites.
Vis métalliques autoperceuses S-MD03PS
Description
Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) sans rondelle pour attaches métal-métal d'épaisseur moyenne (jusqu'à 6.0 mm)
Type d'empreinte
TX 25
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium
Type de vis
Vis pour métal

Nouveau

Vis métalliques autoperceuses S-MD05SS
Description
Vis autoperceuse (acier inoxydable A4) sans rondelle pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur élevée (jusqu'à 15 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium
Type de vis
Vis pour métal
               Les vis racing tip offrent une vitesse de perçage élevée et des propriétés d’étanchéité parfaites.
Vis métalliques autoperceuses S-MD55SS
Description
Vis autoperceuse (acier inoxydable A4) avec rondelle de 16 mm pour les fixations de métal sur métal épaisses (jusqu'à 15 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
16 mm
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium
               Les vis racing tip offrent une vitesse de perçage élevée et des propriétés d’étanchéité parfaites.
Vis métalliques autoperceuses S-MD 55 S
Description
Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) avec rondelle de 16 mm pour les fixations de métal sur métal épaisses (jusqu'à 15 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
16 mm
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium
               Les vis racing tip offrent une vitesse de perçage élevée et des propriétés d’étanchéité parfaites.
Vis métalliques autoperceuses S-MD 03FR
Description
Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) sans rondelle pour fixations métal-métal d'épaisseur moyenne (jusqu'à 6 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Matériaux support
Acier au carbone
Type de vis
Vis pour métal
Vis autoperceuses à ailettes S-WD 15 C
Description
Vis à bois à bout d'aile extérieure unique (revêtue) pour la fixation de bois sur des structures en acier lourd
Type d'empreinte
PH #3
Matériaux support
Métal
Type de vis
Vis à bois
Vis autoperceuses pour façade S-AD01LHSS
Description
Vis autoperceuse (acier inoxydable A4) sans rondelle pour fixations de façade en aluminium (jusqu'à 3 mm)
Type d'empreinte
PH #2
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium
Type de vis
Vis pour métal
Vis autoperceuses à ailettes S-WD 13 C
Description
Vis à bois à bout d'aile extérieure unique (revêtue) pour la fixation de bois sur des structures en acier moyennes
Type d'empreinte
Tête Phillips
Matériaux support
Métal
Type de vis
Vis à bois
Vis métalliques autoperceuses S-MD35PSS
Description
Vis autoperceuse à tête cylindrique (acier inoxydable A4) avec rondelle de 12 mm pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur élevée (jusqu'à 12 mm)
Type d'empreinte
TX 25
Taille de la rondelle
12 mm
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium
Vis métalliques autoperceuses S-MD 33 PSS
Description
Vis autoperceuse (acier inoxydable A4) avec 12 mm rondelle pour fixations métal-métal épais (jusqu'à 5.5 mm)
Type d'empreinte
TX 25
Taille de la rondelle
12 mm
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium
Vis métalliques autoperceuses S-MD 03 S
Description
Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) sans rondelle pour attaches métal-métal d'épaisseur moyenne (jusqu'à 6 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium
Type de vis
Vis pour métal
               Les vis racing tip offrent une vitesse de perçage élevée et des propriétés d’étanchéité parfaites.
Vis autoperceuses à ailettes S-WD 11C
Description
Vis à bois à bout d'aile extérieure unique (enduit) pour fixer le bois au métal
Type d'empreinte
PH #2
Matériaux support
Métal
Type de vis
Vis à bois
Vis métalliques autoperceuses S-MD 35 PS
Description
Vis autoperceuse à tête cylindrique (acier inoxydable A2) avec rondelle de 12 mm pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur élevée (jusqu'à 12 mm)
Type d'empreinte
TX 25
Taille de la rondelle
12 mm
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium
Vis autoperceuses pour toitures WD 23 Z
Description
Vis autoperceuse (acier au carbone) pour fixer la tôle sur des structures en bois
Type d'empreinte
10 Hexagone
Matériaux support
Bois
Type de vis
Vis à bois
Affichage de 1 - 60 des 106 produits