Vis métalliques autoperceuses S-MD 03 Z
New product PremiumArticle #r148
Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) sans rondelle pour fixations métal-métal d'épaisseur moyenne (jusqu'à 6 mm)
- Matériaux support: Acier au carbone
- Type de vis: Vis autoperceuse
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec
Partager
Nos clients ont également recherché autoperceuse, Simple peau, vis métal, fixation acier ou vis
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Pointe de forage rapide et robuste dotée de la technologie Racing Tip – un tranchant en forme de vague qui élimine les copeaux beaucoup plus rapidement et aide à prévenir l'épuisement ponctuel
- Pour des fixations plus fiables avec des valeurs de charges définies
- Aspect final attrayant – la tête de vis peut être colorée pour correspondre à la façade
- Acier électrozingué haute résistance
Applications
- Fixation de tôles et profiles sur sous-structures en acier et charpentes avec ou sans couche isolante intermédiaire
- Acier au carbone galvanisé pour fixation dans des environnements intérieurs secs
- Fixation de métal a metal fin à moyen (Max 6 mm)

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image