Vis métalliques autoperceuses S-MD 23 Z
New product PremiumArticle #r2452
Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec bride intégrée pour fixations de métal sur métal d’épaisseur moyenne (jusqu'à 6 mm)
- Type d'empreinte: Hexagonale 8
- Taille de la rondelle: 15 mm
- Matériaux support: Acier au carbone, HTU (rail coulé)
Partager
Nos clients ont également recherché fixation du plateau, vis, metal, bardage ou vis métal
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Nouvelle pointe pour le perçage rapide avec un faible pourcentage d'échecs, même dans l'acier dur
- Rondelle en caoutchouc EPDM – crée un joint d'étanchéité plus fiable contre l'eau
- Pointe de forage rapide et robuste dotée de la technologie Racing Tip – un tranchant en forme de vague qui élimine les copeaux beaucoup plus rapidement et aide à prévenir l'épuisement ponctuel
- Conception spécialement adaptée aux assemblages à contraintes élevées, comme les tôles pour toiture et couverture, lorsqu'elles ne sont pas exposées aux intempéries
Applications
- Fixation de tôles et profiles sur sous-structures en acier et charpentes avec ou sans couche isolante intermédiaire
- Acier au carbone galvanisé pour fixation dans des environnements intérieurs secs
- Fixation de métal a metal fin à moyen (Max 6 mm)
- Particulièrement adapté pour les murs de système de cassette sur rails coulés HTU, profilés C/U etc.

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image