Vis métalliques autoperceuses S-MD 31 LPS
New productArticle #r10382454
Vis à tête cylindrique autoperceuse (acier inoxydable A2) avec rondelle de 12 mm pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur faible (jusqu'à 4.0 mm)
- Type d'empreinte: TX 25
- Taille de la rondelle: 12 mm
- Matériaux support: Acier au carbone, Aluminium
Partager
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Tête panoramique pour une esthétique améliorée et une meilleure accessibilité dans les espaces restreints
- Rondelle en caoutchouc EPDM – crée un joint d'étanchéité plus fiable contre l'eau
- Pour des fixations plus fiables et résistantes à la corrosion
- Pour des fixations fiables avec des valeurs de charge définies
Applications
- Minces connexions métal sur métal (jusqu'à 4 mm)
- Fixation de tôles en acier ou aluminium et profilés sur structures en acier ou en aluminium, avec ou sans intercalage de couches isolantes
- Acier inoxydable (A2) pour les travaux de fixation dans les milieux moyennement corrosifs
- Fixations étanches – rondelle de 12 mm incluse
- Fixation d'aluminium ou d'acier sur des structures en acier ou en aluminium, par ex. pour les systèmes de façade en aluminium
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image