Vis métalliques autoperceuses S-MD 01 Z
New product PremiumArticle #r2782
Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) sans rondelle pour fixations de métal sur métal d’épaisseur faible (jusqu'à 3 mm)
- Matériaux support: Acier au carbone
- Type de vis: Vis pour métal
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec
Partager
Nos clients ont également recherché couturage, vis, metal, bardage ou vis métal
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Pointe perceuse
- Pour des fixations fiables et approuvées
- Pointe autoperceuse rapide et robuste
- Pour un meilleur confort de travail
Applications
- Fixation de tôles et profiles sur sous-structures en acier et charpentes avec ou sans couche isolante intermédiaire
- Acier au carbone galvanisé pour fixation dans des environnements intérieurs secs
- Minces connexions métal sur métal (jusqu'à 3 mm)
- Épaisseur de tôle de 1,2 à 2,75 mm
- Tôles d'acier sur structures en acier à l'intérieur, vissage de bardages double peau

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image