Vis métalliques autoperceuses S-MD 53Z
New product PremiumArticle #r149
Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec rondelle de 16 mm pour fixations de métal sur métal d’épaisseur moyenne (jusqu'à 6 mm)
- Type d'empreinte: Hexagonale 8
- Taille de la rondelle: 16 mm
- Matériaux support: Acier au carbone
Partager
Nos clients ont également recherché autoperceuse, bardage, vis metal, fixation acier ou vis
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Fonction d'étanchéité parfaite (PS) – géométrie spécialement conçue sous la tête, ce qui empêche la compression excessive de la rondelle en EPDM, contribuant à l'étanchéité fiable de l'eau
- Pointe de forage rapide et robuste dotée de la technologie Racing Tip – un tranchant en forme de vague qui élimine les copeaux beaucoup plus rapidement et aide à prévenir l'épuisement ponctuel
- Pour des fixations fiables avec des valeurs de charges définies
- Aspect final attrayant – la tête de vis peut être colorée pour correspondre à la façade
Applications
- Fixation de tôles et profiles sur sous-structures en acier et charpentes avec ou sans couche isolante intermédiaire
- Acier au carbone galvanisé pour fixation dans des environnements intérieurs secs
- Fixation de métal a metal fin à moyen (Max 6 mm)
- Pour les applications nécessitant des fixations étanches avec une rondelle de 16 mm

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image