Vis métalliques autoperceuses S-MD 53 S
New productArticle #r2970
Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) avec rondelle de 16 mm pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur moyenne à élevée (jusqu'à 4 mm)
- Type d'empreinte: Hexagonale 8
- Taille de la rondelle: 16 mm
- Matériaux support: Acier au carbone, Aluminium
Partager
Nos clients ont également recherché bardage, inox, metal, autoperceuse ou vis
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Fixation avec étanchéité parfaite
- Fonction d'étanchéité parfaite (PS) – géométrie spécialement conçue sous la tête, ce qui empêche la compression excessive de la rondelle en EPDM, contribuant à l'étanchéité fiable de l'eau
- Pointe rapide et robuste en technologie Racing Tip – arête de coupe ondulée qui permet d'éliminer plus rapidement les copeaux et aide à empêcher les brûlures d'extrémité
- Pour des fixations fiables avec des valeurs de charges définies
Applications
- Fixation de tôles et profiles sur sous-structures en acier et charpentes avec ou sans couche isolante intermédiaire
- Acier inoxydable (A2) pour fixation dans des environnements légèrement corrosifs
- Fixation de métal a metal fin à moyen (Max 6 mm)
- Pour les applications nécessitant des fixations étanches avec une rondelle de 16 mm
- Fixation de structures en aluminium sur l’aluminium

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image