Vis autoperceuses pour tôles S-MS 31PS
New product PremiumArticle #r10986237
Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) avec rondelle pour la fixation sans copeaux de bacs acier minces (jusqu'à 2 x 1,0 mm)
- Type d'empreinte: TX 25
- Taille de la rondelle: 12 mm
- Matériaux support: Acier au carbone, Aluminium
Partager
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Pointe de vis rapide et affûtée pour une fixation sans copeaux et aucun travail de nettoyage des copeaux de métal
- Tête bombée pour une esthétique améliorée et une meilleure accessibilité dans les espaces restreints
- Rendu esthétique – la couleur de la tête de vis peut être assortie à celle de la façade
- Fonction d'étanchéité parfaite (PS) – géométrie spécialement conçue sous la tête, ce qui empêche la compression excessive de la rondelle en EPDM, contribuant à l'étanchéité fiable de l'eau
Applications
- Fixation de tôles minces (jusqu'à 2 x 1,0 mm)
- Acier inoxydable (A2) pour les travaux de fixation dans les milieux moyennement corrosifs
- Fixation des joints de chevauchement entre les tôles profilées et les panneaux sandwich
- Pour les applications nécessitant des fixations résistant à l'eau (rondelle de 12 mm incluse)
- Fixation d'aluminium sur structures en acier ou en aluminium
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image