Vis autoperceuses pour tôles S-MS 41/51Z
New product PremiumArticle #r3223341
Vis autoperceuse de couleur (zinguée) avec rondelle pour la fixation sans copeaux de bacs acier minces (jusqu'à 2 x 1,0 mm)
- Type d'empreinte: Hexagonale 8
- Taille de la rondelle: 14 mm, 16 mm
- Matériaux support: Acier au carbone, Aluminium
Partager
Nos clients ont également recherché fixation tôle mince, couturage, vis, acier ou vis couleurs
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Fonction d'étanchéité parfaite (PS) – géométrie spécialement conçue sous la tête, ce qui empêche la compression excessive de la rondelle en EPDM, contribuant à l'étanchéité fiable de l'eau
- Pointe de vis rapide, affûtée : pour une fixation sans copeaux et moins de travail de nettoyage des copeaux de métal
- Pratiquement pas de dérapage en démarrant en angle ou sur des surfaces mouillées
- Pour des fixations plus fiables avec des valeurs de charges définies
Applications
- Fixation des joints de chevauchement entre les tôles profilées colorées et les panneaux sandwich
- Acier au carbone galvanisé pour fixation dans des environnements intérieurs secs
- Fixation de tôles minces (jusqu'à 2 x 1,0 mm)
- Fixations étanches – rondelle incluse
- Fixation d'aluminium sur structures en acier ou en aluminium
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image