Vis autoperceuses pour façade S-AD01LHSS
New product PremiumArticle #r5133192
Vis autoperceuse (acier inoxydable A4) sans rondelle pour fixations de façade en aluminium (jusqu'à 3 mm)
- Type d'empreinte: PH #2
- Matériaux support: Acier au carbone, Aluminium
- Type de vis: Vis pour métal
Nos clients ont également recherché alluminium, patte equerre, façade, autoperceuse ou vis métal
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Pointe autoperceuse rapide et robuste
- Pour des fixations fiables avec des valeurs de charges définies
- Géométrie de la tête extra-basse pour l'assemblage des panneaux de façade en aluminium composite
- Aspect final attrayant – la tête de vis peut être colorée pour correspondre à la façade
- Systèmes de fixation sur façade aluminium
- Acier inoxydable (A4) pour fixation dans des environnements hautements corrosifs
- Minces connexions métal sur métal (jusqu'à 3 mm)
- Assemblage de panneaux de façade en aluminium composite
- Fixation de colliers sur profilés aluminium