Vis métalliques autoperceuses S-MD 03 S
New product PremiumArticle #r4215
Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) sans rondelle pour attaches métal-métal d'épaisseur moyenne (jusqu'à 6 mm)
- Type d'empreinte: Hexagonale 8
- Matériaux support: Acier au carbone, Aluminium
- Type de vis: Vis pour métal
Partager
Nos clients ont également recherché vissage, inox, charpente ou vis
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Pointe autoperceuse rapide et robuste
- Pour des fixations fiables avec des valeurs de charges définies
- Aspect final attrayant – la tête de vis peut être colorée pour correspondre à la façade
Applications
- Fixation de tôles et profiles sur sous-structures en acier et charpentes avec ou sans couche isolante intermédiaire
- Acier inoxydable (A2) pour fixation dans des environnements légèrement corrosifs
- Fixation de métal a metal fin à moyen (Max 6 mm)
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image