Vis métalliques autoperceuses S-MD 55 Z
New productArticle #r2012
Vis autoperceuse teintée (acier au carbone zingué) avec rondelle de 16 mm pour fixations métal sur métal d'épaisseur élevée (jusqu'à 15 mm)
- Type d'empreinte: Hexagonale 8
- Taille de la rondelle: 16 mm
- Matériaux support: Acier au carbone
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Rondelle en caoutchouc EPDM – crée un joint d'étanchéité plus fiable contre l'eau
- Pointe de forage rapide et robuste dotée de la technologie Racing Tip – un tranchant en forme de vague qui élimine les copeaux beaucoup plus rapidement et aide à prévenir l'épuisement ponctuel
- Pour des fixations fiables avec des valeurs de charges définies
- Belle apparence finale – la couleur de la tête de vis peut être ajustée à la tôle
Applications
- Fixation de tôle teintée sur ossatures et cadres en acier et cadres avec ou sans couches isolantes intermédiaires
- Acier au carbone galvanisé pour fixation dans des environnements intérieurs secs
- Epaisses connexions métal sur métal (jusqu'à 15 mm)
- Pour les applications nécessitant des fixations étanches avec une rondelle de 16 mm
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image